|
|
Ventile, Serie TC08
▶ Qn = 600 - 800 l/min ▶ Plattenanschluss, Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: G 1/8 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15217, Form C ▶ verblockbar ▶ Handhilfsbetätigung: rastend, nicht rastend ▶ beidseitig betätigt, einseitig betätigt
|
|
|
|
|
| Bauart |
Schieberventil, überschneidungsfrei |
| Vorsteuerung |
extern |
| Dichtprinzip |
weich dichtend |
| Verblockungsprinzip |
Scheibenprinzip |
| Betriebsdruck min./max. |
-0,9 bar / 10 bar |
|
Steuerdruck
min./max.
|
Siehe Tabelle unten |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-10°C / +50°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
-10°C / +50°C |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
5 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
| Norm elektr. Anschluss |
ISO 15217:2000 |
| |
| Schutzart mit Leitungsdose / Stecker |
IP 65 |
| Einschaltdauer |
100 % |
| Störaussendung nach |
EN 50081:1992 |
| Gewicht |
Siehe Tabelle unten |
| Gehäuse |
Polyamid, glasfaserverstärkt |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk; Polyurethan |
| Frontplatte |
Polyamid, glasfaserverstärkt |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben. |
| ■ |
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
|
|
NC/NC
|
|
G 1/8
|
24 V
|
0,27
|
2,8
|
600
|
280
|
2,5 / 10
|
10
|
|
|
|
NO/NO
|
|
G 1/8
|
24 V
|
0,27
|
2,8
|
600
|
280
|
2,5 / 10
|
10
|
|
|
|
NC/NO
|
|
G 1/8
|
24 V
|
0,27
|
2,8
|
600
|
280
|
2,5 / 10
|
10
|
|
|
|
NC/NC
|
|
G 1/8
|
24 V
|
0,27
|
2,8
|
600
|
280
|
2,5 / 10
|
10
|
|
|
|
NO/NO
|
|
G 1/8
|
24 V
|
0,27
|
2,8
|
600
|
280
|
2,5 / 10
|
10
|
|
|
|
NC/NO
|
|
G 1/8
|
24 V
|
0,27
|
2,8
|
600
|
280
|
2,5 / 10
|
10
|
|
|
|
-
|
|
G 1/8
|
24 V
|
0,36
|
3,5
|
800
|
280
|
2,5 / 10
|
14
|
|
|
|
-
|
|
G 1/8
|
24 V
|
0,36
|
3,5
|
800
|
280
|
3 / 10
|
14
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
-
|
|
G 1/8
|
24 V
|
0,36
|
3,5
|
800
|
280
|
2 / 10
|
10
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
-
|
|
G 1/8
|
24 V
|
0,36
|
3,5
|
800
|
280
|
2,5 / 10
|
14
|
|
|
|
-
|
|
G 1/8
|
24 V
|
0,36
|
3,5
|
800
|
280
|
3 / 10
|
14
|
|
|
|
-
|
|
G 1/8
|
24 V
|
0,36
|
3,5
|
800
|
280
|
2 / 10
|
10
|
|
|
|
-
|
|
G 1/8
|
24 V
|
0,34
|
3
|
700
|
280
|
3 / 10
|
10
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
-
|
|
G 1/8
|
24 V
|
0,34
|
3
|
700
|
280
|
3 / 10
|
10
|
|
|
|
-
|
|
G 1/8
|
24 V
|
0,34
|
3
|
700
|
280
|
3 / 10
|
10
|
|
|
|
-
|
|
G 1/8
|
24 V
|
0,34
|
3
|
700
|
280
|
3 / 10
|
10
|
|
|
|
-
|
|
G 1/8
|
24 V
|
0,34
|
3
|
700
|
280
|
3 / 10
|
10
|
|
|
|
-
|
|
G 1/8
|
24 V
|
0,34
|
3
|
700
|
280
|
3 / 10
|
10
|
|
|
|
14
|
0,166
|
-
|
|
|
14
|
0,166
|
-
|
|
|
14
|
0,166
|
-
|
|
|
14
|
0,166
|
-
|
|
|
14
|
0,166
|
-
|
|
|
14
|
0,166
|
-
|
|
|
18
|
0,125
|
-
|
|
|
17
|
0,125
|
-
|
|
|
1)
|
|
|
10
|
0,157
|
-
|
|
|
1)
|
|
|
18
|
0,125
|
-
|
|
|
17
|
0,125
|
-
|
|
|
10
|
0,157
|
-
|
|
|
11
|
0,165
|
-
|
|
|
1)
|
|
|
11
|
0,165
|
-
|
|
|
11
|
0,165
|
-
|
|
|
11
|
0,165
|
-
|
|
|
11
|
0,165
|
-
|
|
|
11
|
0,165
|
-
|
|
|
|
|