|
 |
| Einzelanschlussplatte |
 |
 |
 | Einzelanschlussplatte, Gewindeanschlüsse seitlich
|
▶ Norm: ISO 5599-1 ▶ Baugröße: ISO 1 - ISO 4 ▶ Druckluftanschluss Ausgang: G 1/4 - G 3/4 ▶ umgekehrte Druckeinspeisung zulässig
| |
 | Einzelanschlussplatte, Gewindeanschlüsse unten
|
▶ Norm: ISO 5599-1 ▶ Baugröße: ISO 1 - ISO 4 ▶ Druckluftanschluss Ausgang: G 1/4 - G 3/4 ▶ umgekehrte Druckeinspeisung zulässig
| |
 | Ergänzungsprodukte, ISO 5599-1
|  | |
 |
| Zwischen- und Endplatten, Typ F |
 |
 |
 | Zwischenplatte, Anschlüsse 2 und 4 unten
|
▶ Norm: ISO 5599-1 ▶ Baugröße: ISO 1 - ISO 4 ▶ Typ F ▶ Druckluftanschluss Ausgang: G 1/4 - G 3/4 ▶ verblockbar ▶ Grundplattenprinzip 1-fach ▶ umgekehrte Druckeinspeisung zulässig ▶ mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
| |
 | Endplatte links, Endplatte rechts
|
▶ Norm: ISO 5599-1 ▶ Baugröße: ISO 1 - ISO 4 ▶ Typ F ▶ verblockbar ▶ Grundplattenprinzip mehrfach ▶ umgekehrte Druckeinspeisung zulässig
| |
 |
| Zubehör |
 |
 |
| Zubehör |
 |
 |
 | Blindplatte
|
▶ Norm: ISO 5599-1 ▶ Baugröße: ISO 1 - ISO 4
| |
 | Drosselplatte
|
▶ Norm: ISO 5599-1 ▶ Baugröße: ISO 1 - ISO 2
| |
 | Druckregler für Höhenverkettung
|
▶ Norm: ISO 5599-1 ▶ Baugröße: ISO 1 ▶ Geregelter Anschluss: 1, 2, 4, 2, 4
| |
 | Druckregler für Höhenverkettung
|
▶ Norm: ISO 5599-1 ▶ Baugröße: ISO 2 ▶ Geregelter Anschluss: 1, 2, 4, 2, 4
| |
 | Druckregler für Höhenverkettung
|
▶ Qn = 2400 l/min ▶ Norm: ISO 5599-1 ▶ Baugröße: ISO 3 ▶ Geregelter Anschluss: 2, 4, 2, 4
| |
 |
| Zubehör, Typ F |
 |
 |
 | Adapterplatte
|
▶ Norm: ISO 5599-1 ▶ Baugröße: ISO 1 - ISO 3 ▶ Typ F ▶ verblockbar ▶ umgekehrte Druckeinspeisung zulässig
| |
 | Endplatten für Adapterplatte
|
▶ Norm: ISO 5599-1 ▶ Baugröße: ISO 1 - ISO 3 ▶ Typ F ▶ verblockbar ▶ umgekehrte Druckeinspeisung zulässig
| |
 | Einspeiseplatte
|
▶ Norm: ISO 5599-1 ▶ Baugröße: ISO 1 ▶ Typ H ▶ verblockbar ▶ Scheibenprinzip
| |
 | Formdichtung für Einspeiseplatte
|
▶ Norm:ISO 5599-1 ▶ Typ H
| |
 | Winkel-Anschlussplatte
|
▶ Norm: ISO 5599-1 ▶ Baugröße: ISO 1 - ISO 3 ▶ Typ F ▶ Druckluftanschluss Ausgang: G 1/4 - G 1/2
| |
 | Verschlussstück
|
▶ Norm:ISO 5599-1 ▶ Typ F ▶ Baugröße:ISO 1 - ISO 3
| |
 | Zubehör, für Zwischenplatten
|
▶ Norm:ISO 5599-1 ▶ Typ F ▶ Baugröße:ISO 1
| |
 |