Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 2
▶ Qn = 2700 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Vorsteuerventilbreite: 22 mm ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte ISO 5599-1 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, Form B Industrie ▶ Handhilfsbetätigung: rastend
 
Normen ISO 5599-1
Bauart Schieberventil
Dichtprinzip weich dichtend
Verblockungsprinzip Grundplattenprinzip 1-fach
Betriebsdruck min./max. Siehe Tabelle unten
Umgebungs­temperatur min./max. -15°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. -15°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Druckluft­anschlüsse Grundplatte ISO 5599-1
 
Schutzart
mit Leitungsdose / Stecker
IP 65
Einschaltdauer 100 %
Einschaltzeit 15 ms
Ausschaltzeit 36 ms
Befestigungsschraube mit Innensechskant
Anzugsmoment der Befestigungsschraube 3,5 Nm
   

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid, glasfaserverstärkt
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Betriebsspannung
Spannungs
toleranz
Leistungs­aufnahme
Einschalt­leistung
Halte­leistung
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
 
 
 
 
 
W
VA
VA
VA
VA
12 V
-
-
-10% / +10%
-
-
5
-
-
-
-
-
24 V
-
-
-10% / +10%
-
-
10
-
8
-
24 V
-
-
-10% / +10%
-
-
5
-
-
-
-
48 V
-
-
-10% / +10%
-
-
5
-
-
-
-
-
-
110 V
-
-
-10% / +10%
-
-
10
-
8
-
230 V
-
-
-10% / +10%
-
-
10
-
8
-


 
HHB
Betriebsspannung
Durchflussleitwert 
Qn
Betriebsdruck min./max.
Steuer­druck
min./max.
Gewicht
Bem.
Materialnummer
 
 
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[l/(s*bar)]
[l/min]
[bar]
[bar]
[kg]
 
 
12 V
-
-
10,8
2700
3 / 10
3 / 10
0,34
1)
-
24 V
-
24 V
-
-
48 V
-
-
-
-
110 V
-
230 V
-
-
-
-
10,8
2700
3 / 10
3 / 10
0,34
1); 3)
12 V
-
-
10,8
2700
3 / 10
3 / 10
0,34
1); 4)
-
24 V
-
24 V
-
-
48 V
-
-
-
-
110 V
-
230 V
-
-
-
-
10,8
2700
3 / 10
3 / 10
0,34
1); 3); 4)
12 V
-
-
10,8
2700
-0,95 / 10
3 / 10
0,34
2)
-
24 V
-
24 V
-
-
48 V
-
-
-
-
110 V
-
230 V
-
-
-
-
10,8
2700
-0,95 / 10
3 / 10
0,34
2); 3)
12 V
-
-
10,8
2700
-0,95 / 10
3 / 10
0,34
2); 4)
-
24 V
-
24 V
-
-
48 V
-
-
-
-
110 V
-
230 V
-
-
-
-
10,8
2700
-0,95 / 10
3 / 10
0,34
2); 3); 4)
HHB = Handhilfsbetätigung
1) Vorsteuerung: intern
2) Vorsteuerung: extern
3) Basisventil ohne Spule
4) mit Drossel
Anschluss 12 muss mit Atmosphäre verbunden sein
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Abmessungen
Die Vorsteuerventile können gelöst und um 180° gedreht werden.




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-02-08, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten