|
|

 |
|
5/2-Wegeventil, Serie CD02-AL
▶ Qn = 450 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte VDMA 02 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15217, Form C ▶ verblockbar ▶ Handhilfsbetätigung: nicht rastend ▶ einseitig betätigt, beidseitig betätigt
|
|
|
|
|
| Normen |
ISO 15407-1, 18 mm |
| Bauart |
Schieberventil, überschneidungsfrei |
| Vorsteuerung |
intern |
| Dichtprinzip |
weich dichtend |
| Verblockungsprinzip |
Grundplattenprinzip mehrfach |
| Betriebsdruck min./max. |
Siehe Tabelle unten |
| Umgebungstemperatur min./max. |
+0°C / +50°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
+0°C / +60°C |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
5 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
| Druckluftanschlüsse |
Grundplatte VDMA 02 |
| Norm elektr. Anschluss |
ISO 15217:2000 |
| |
Schutzart mit Leitungsdose / Stecker |
IP 65 |
| Einschaltdauer |
100 % |
| Befestigungsschraube |
M3 |
| |
|
| Gehäuse |
Aluminium, eloxiert |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk; Hydrierter Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Frontplatte |
Polyamid |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben. |
| ■ |
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
|
-
|
24 V
|
24 V
|
-
|
-10% / +10%
|
-10% / +10%
|
-
|
2,2
|
2
|
1,6
|
1,4
|
|
24 V
|
-
|
-
|
-10% / +10%
|
-
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
24 V
|
-
|
-
|
-10% / +10%
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
110 V
|
110 V
|
-
|
-10% / +10%
|
-10% / +10%
|
-
|
2,2
|
2
|
1,6
|
1,4
|
|
-
|
230 V
|
230 V
|
-
|
-10% / +10%
|
-10% / +10%
|
-
|
2,2
|
2
|
1,6
|
1,4
|
|
-
|
24 V
|
-
|
-
|
-10% / +10%
|
-10% / +10%
|
-
|
2,2
|
2
|
1,6
|
1,4
|
|
|
|
-
|
24 V
|
24 V
|
450
|
2 / 10
|
2 / 10
|
11
|
14
|
0,11
|
-
|
|
|
24 V
|
-
|
-
|
11
|
14
|
-
|
|
|
24 V
|
-
|
-
|
12
|
16
|
1)
|
|
|
-
|
110 V
|
110 V
|
11
|
14
|
-
|
|
|
-
|
230 V
|
230 V
|
11
|
14
|
-
|
|
|
|
|
-
|
24 V
|
-
|
450
|
1,5 / 10
|
1,5 / 10
|
8
|
8
|
0,16
|
-
|
|
|
24 V
|
-
|
-
|
8
|
8
|
-
|
|
|
24 V
|
-
|
-
|
10
|
10
|
1)
|
|
|
-
|
110 V
|
110 V
|
8
|
8
|
-
|
|
|
-
|
230 V
|
230 V
|
8
|
8
|
-
|
|
|
|
|
|
|
 |