Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

5/2-Wegeventil, Serie 581, Größe 3
▶ Qn = 4800 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte ISO 5599-1 ▶ verblockbar ▶ Handhilfsbetätigung: rastend ▶ ATEX geeignet
 
Normen ISO 5599-1
ATEX 2G Ex mb II T4
2D Ex tD A21 T130°C
Bauart Schieberventil
Dichtprinzip weich dichtend
Verblockungsprinzip Grundplattenprinzip 1-fach
Betriebsdruck min./max. -0,95 bar / 16 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -20°C / +70°C
Mediums­temperatur min./max. -20°C / +70°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Druckluft­anschlüsse Grundplatte ISO 5599-1
Befestigungsschraube mit Innensechskant
Anzugsmoment der Befestigungsschraube 10 Nm

Werkstoffe:
Gehäuse  Aluminium
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

 
Durchflussleitwert 
Qn
Steuerdruck
min./max.
Gewicht
Abb.
Bem.
Materialnummer
 
C
 
 
 
 
 
 
 
[l/(s*bar)]
[l/min]
[bar]
[kg]
 
 
 
18,9
4800
1,5 / 16
0,85
-
-
Fig. 1
18,9
4800
1,5 / 16
0,85
-
1)
Fig. 1
Fig. 1 Ventildeckel, mit zwei Anschlussplätzen, zur Montage von Logikmodulen der Serie 551.
1) mit Drossel
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Abmessungen
mit Handhilfsbetätigung


Fig. 1,  Lochbild für Logikmodule




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-01-07, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten