Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

3/2-Wegeventil, Serie 579
▶ Qn = 520 - 850 l/min ▶ Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Ø6x1 - Ø 8x1 ▶ Einzelventil
 
Bauart Sitzventil
Dichtprinzip weich dichtend
Betriebsdruck min./max. 0,5 bar / 8 bar
Steuer­druck
min./max.
2 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -15°C / +60°C
Mediums­temperatur min./max. -15°C / +60°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 5 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 1 mg/m³

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Konfigurator

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.
Bei einer Umgebungstemperatur bis 40°C beträgt der max. Betriebsdruck 10 bar.

 
 
Druckluft­anschluss
Durchflusswert
 
 
 
 
 
Eingang
Ausgang
Steueranschluss
Qn
Gewicht
Bem.
Materialnummer
 
 
 
 
 
[l/min]
[kg]
 
 
NC
Ø6x1
Ø6x1
Ø 4
520
0,062
1)
Ø 8x1
Ø 8x1
850
0,058
NO
Ø6x1
Ø6x1
Ø 4
520
0,062
1)
Ø 8x1
Ø 8x1
600
0,059
1) Steuerdruck in Anschluss 12 muss größer sein, als der Druck in Anschluss 1
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Abmessungen
1) Anschluss 1
2) Anschluss 2
3) Abluft Anschluss 3 darf nicht gedrosselt werden
4) Anschluss 12
5) Sackloch 6 tief für Blechschraube 3,5
6) Befestigungsmöglichkeit für Bezeichnungsschild




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Ergänzungsprodukte
Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2012-10-25, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten