Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

5/2-Wegeventil, Serie CD07
▶ Qn= 1200 l/min ▶ Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: G 1/4 ▶ ATEX geeignet
 
Bauart Schieberventil, überschneidungsfrei
Dichtprinzip weich dichtend
Betriebsdruck min./max. -0,95 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -25°C / +80°C
Mediums­temperatur min./max. -25°C / +80°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 1 mg/m³
Druckluft­anschluss nach ISO 228-1

Werkstoffe:
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Herstellererklärung
 
Betätigungs­­element
Druckluft­anschluss
Qn
Qn
1 → 2
Qn
2 → 3
Betätigungs­kraft
Min.
Materialnummer
 
 
Eingang
Ausgang
Entlüftung
Steuer­anschluss
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[l/min]
[l/min]
[l/min]
[N]
 
Stößel
G 1/4
G 1/4
G 1/4
-
1200
1200
1200
70
Tastrolle
G 1/4
G 1/4
G 1/4
-
1200
1200
1200
40
Handhebel, rastend, nicht rastend
G 1/4
G 1/4
G 1/4
-
1200
1200
1200
20
Handhebel
G 1/4
G 1/4
G 1/4
-
1200
1200
1200
15
Drehhebel, rastend
G 1/4
G 1/4
G 1/4
-
1200
1200
1200
15
Knopf
G 1/4
G 1/4
G 1/4
-
1200
1200
1200
70
Knopf
G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/8
1200
1200
1200
80
...Materialnummer
Steuer­druck
min./max.
Werkstoff: Gehäuse
Werkstoff: Betätigungselement
Gewicht
Abb.
... 
 
 
 
 
 
... 
[bar]
 
 
[kg]
 
-
Zink-Druckguss; Polyamid, glasfaserverstärkt
Nichtrostender Stahl
0,54
Fig. 1
-
Zink-Druckguss; Polyamid, glasfaserverstärkt
Nichtrostender Stahl
0,59
Fig. 2
-
Zink-Druckguss; Polyamid, glasfaserverstärkt
Polyoxymethylen
0,62
Fig. 3
-
Zink-Druckguss; Polyamid, glasfaserverstärkt
Polyoxymethylen
0,59
Fig. 4
-
Zink-Druckguss; Polyamid, glasfaserverstärkt
Polyoxymethylen
0,64
Fig. 5
-
Zink-Druckguss; Polyamid, glasfaserverstärkt
Polyoxymethylen
0,54
Fig. 6
5 / 10
Zink-Druckguss
Polyoxymethylen
0,54
Fig. 7
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar

Abmessungen,  Fig. 1
1) Hub 2) Überhub
Für alle Betätigungsarten gelten die Abmessungen des Grundventiles.


Abmessungen,  Fig. 2
1) Anlaufwinkel der Betätigungsrolle maximal 30°


Abmessungen,  Fig. 3
Stellung 0: Ausgangsstellung, Stellung I: Rückführung automatisch durch Feder, Stellung II: gerastet; Rückführung manuell


Abmessungen,  Fig. 4


Abmessungen,  Fig. 5
1) Schalttafeleinbau (Bohrungen in der Befestigungsplatte)
2) Mögliche Hebelstellungen (Hebelgrundstellungen nach Lösen der Schraube "S1" in 90°Schritten veränderbar.


Abmessungen,  Fig. 6
1) Hub 2) Überhub


Abmessungen,  Fig. 7
1) Hub




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-02-13, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten