|
5/2-Wegeventil, Serie CD07
▶ Qn= 1200 l/min ▶ Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: G 1/4 ▶ ATEX geeignet
|
|
|
|
|
| Bauart |
Schieberventil, überschneidungsfrei |
| |
nicht abschließbar |
| Betätigungselement |
Pedal, rastend |
| Dichtprinzip |
weich dichtend |
| Betriebsdruck min./max. |
-0,95 bar / 10 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-25°C / +80°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
-25°C / +80°C |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
50 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 1 mg/m³ |
| Druckluftanschluss |
nach ISO 228-1 |
| Gehäuse |
Polyamid, glasfaserverstärkt; Zink-Druckguss |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Betätigungselement |
Aluminium |
|
|
|
|