|
|
3/2-Wegeventil, Serie AP
▶ Qn= 550 l/min ▶ Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: G 1/4
|
|
|
|
|
| Bauart |
Sitzventil |
| Betriebsdruck min./max. |
0 bar / 10 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-30°C / +80°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
-30°C / +80°C |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
5 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
| |
| Gehäuse |
Aluminium |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
|
|
|
|
 |
|
|
Stößel
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/4
|
550
|
Stahl
|
0,165
|
Fig. 1
|
|
|
|
Tastrolle
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/4
|
550
|
Polyoxymethylen
|
0,265
|
Fig. 2
|
|
|
|
Tastrolle mit Leerrücklauf
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/4
|
550
|
Polyoxymethylen; Stahl
|
0,28
|
Fig. 3
|
|
|
|
Taster
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/4
|
550
|
Aluminium
|
0,29
|
Fig. 4
|
|
|
|
Hebel
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/4
|
550
|
Stahl; Polyamid
|
0,27
|
Fig. 5
|
|
|
|
Pedal
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/4
|
550
|
Aluminium
|
1,2
|
Fig. 6
|
|
|
|
Pedal, rastend
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/4
|
550
|
Aluminium
|
1,22
|
Fig. 7
|
|
|
|
|
|