|
|
3/2-Wegeventil, Serie AP
▶ Qn= 190 l/min ▶ Rohranschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: M5
|
|
|
|
|
| Bauart |
Sitzventil |
| Betriebsdruck min./max. |
0 bar / 10 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-30°C / +80°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
-30°C / +80°C |
| Medium |
Druckluft |
| Max. Partikelgröße |
5 µm |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ - 5 mg/m³ |
| |
| Gehäuse |
Aluminium |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
|
|
|
|
 |
|
|
Stößel
|
M5
|
M5
|
190
|
150
|
0,036
|
Fig. 1
|
-
|
|
|
|
Tastrolle
|
M5
|
M5
|
190
|
150
|
0,05
|
Fig. 2
|
-
|
|
|
|
Tastrolle mit Leerrücklauf
|
M5
|
M5
|
190
|
150
|
0,055
|
Fig. 3
|
-
|
|
|
|
Taster
|
M5
|
M5
|
190
|
150
|
0,05
|
Fig. 4
|
-
|
|
|
|
Hebel
|
M5
|
M5
|
190
|
150
|
0,042
|
Fig. 5
|
-
|
|
|
|
Schalttafeleinbau
|
M5
|
M5
|
190
|
150
|
0,068
|
Fig. 6
|
1); 2)
|
|
|
|
|
|