|
|
Serie FSG
▶ F = 0,75 - 4 N ▶ Außendurchmesser: 5 - 10 mm ▶ Außengewinde
|
|
|
|
|
| Umgebungstemperatur min./max. |
-10°C / +70°C |
| Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min./max. |
-30°C / +120°C |
| Härte gemäß Norm ISO 7619-1:2010 |
55 ± 5 Shore A |
| Abriebswert gemäß Norm ISO 4649:2002 |
100-120 mm³ |
| Anschlussteil |
Aluminium |
| Sauger |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Zur Anwendung auf ebenen und glatten bis leicht rauhen Oberflächen. |
|
|
M5
|
5
|
0,75
|
0,005
|
8
|
0,0014
|
2
|
|
|
M5
|
6
|
1,2
|
0,008
|
8
|
0,0014
|
|
|
M5
|
8
|
2,3
|
0,03
|
10
|
0,0015
|
|
|
G 1/8
|
10
|
4
|
0,07
|
13
|
0,0016
|
|
|
|
5
|
M5
|
15,1
|
16
|
6,5
|
8
|
4,5
|
|
|
|
|
|
|
6
|
M5
|
15
|
16
|
6,5
|
8
|
4,5
|
|
|
|
|
|
|
8
|
M5
|
15,1
|
16,5
|
7
|
8
|
4,5
|
|
|
|
|
|
|
10
|
G 1/8
|
19,2
|
20,5
|
7,5
|
14
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|