|
3/2-Absperrventil, mechanisch betätigt, Serie AS1-BAV
▶ G 1/4 ▶ Lufteinspeisung: rechts
|
|
|
|
|
| Bauart |
Kugelventil, verblockbar |
| |
für Vorhängeschloss |
|
abschließbar |
| Betriebsdruck min./max. |
0 bar / 12 bar |
| Medium |
Druckluft |
| Mediumstemperatur min./max. |
-10°C / +50°C |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-10°C / +50°C |
| Betätigungselement |
Knebel |
| Max. Partikelgröße |
25 µm |
| Gehäuse |
Polyamid |
| Frontplatte |
Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Betätigungselement |
Polyoxymethylen |
|
|
|
|