|
|
Druckregelventil, Serie AS1-RGS
▶ G 1/4 ▶ Lufteinspeisung: rechts ▶ Qn=1000 l/min ▶ Betätigung: manuell ▶ mit Manometer im Handrad
|
|
|
|
|
| Einbaulage |
Beliebig |
| Betriebsdruck min./max. |
Siehe Tabelle unten |
| Medium |
Druckluft |
| Mediumstemperatur min./max. |
-10°C / +50°C |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-10°C / +50°C |
| Reglertyp |
Membran-Druckregelventile, verblockbar |
| Reglerfunktion |
mit Sekundärentlüftung |
| Regelbereich min./max. |
Siehe Tabelle unten |
| Gehäuse |
Polyamid |
| Frontplatte |
Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
|
|
|
G 1/4
|
1000
|
0,2 / 12
|
0,2 - 4
|
0,239
|
|
|
0,5 / 12
|
0,5 - 8
|
|
|
0,5 / 12
|
0,5 - 10
|
|
|
|
|
|