Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Präzisions-Druckregelventil, Serie PR1-RGP
▶ G 1/4 ▶ Qn=450 - 1000 l/min ▶ Betätigung: mechanisch
 
Einbaulage Beliebig
Betriebsdruck min./max. 0,5 bar / 16 bar
Medium Druckluft
Mediums­temperatur min./max. -10°C / +60°C
Umgebungs­temperatur min./max. -10°C / +60°C
Reglertyp Membran-Druckregelventile
Reglerfunktion mit Sekundärentlüftung
Regelbereich min./max. Siehe Tabelle unten
Druckversorgung einseitig

Werkstoffe:
Gehäuse  Messing
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Sekundärentlüftung (≤ 10 mbar über eingestelltem Druck)
Empfohlene Vorfilterung: 0,01 µm

 
Anschluss
Qn
Regelbereich
min. - max.
Eigenluftverbrauch qv
Gewicht
Materialnummer
 
 
[l/min]
[bar]
[l/min]
[kg]
 
G 1/4
450
0,05 - 2
2,2
0,616
580
0,05 - 4
3
1000
0,05 - 7
4,1
Nenndurchfluss Qn bei Sekundärdruck 6 bar und Δp = 1 bar

Druckkennlinie
p1 = Betriebsdruck; p2 = Sekundärdruck; q = Durchfluss


Durchflusscharakteristik,  p2 = 0,05 - 2 bar


p2 = 0,05 - 4 bar


p2 = 0,05 - 7 bar
p1 = Betriebsdruck
p2 = Sekundärdruck
qn = Nenndurchfluss


Abmessungen


A1
A2
A4
B
C
D
E
F
H
J
K
M
O
R
G 1/4
G 1/4
G 1/8
58
62
11
74
6
M12x1
6
37
3
49,4
5
...A1
T
T2
U
W








...G 1/4
10
12
24,3
37,5











In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-02-12, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten