Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Filter, Serie AS5-FLS
▶ G 3/4 - G 1 ▶ Filterporenweite: 40 µm ▶ ATEX geeignet
 
ATEX II 2G2D T4 X
Bauart Standard-Filter, verblockbar
Einbaulage senkrecht
Betriebsdruck min./max. Siehe Tabelle unten
Medium Druckluft
Mediums­temperatur min./max. -10°C / +50°C
Umgebungs­temperatur min./max. -10°C / +50°C
Behältervolumen Filter 87 cm³
Filterelement wechselbar
Filterporenweite 40 µm
Kondensatablass Siehe Tabelle unten

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid
Frontplatte  Acrylnitril-Butadien-Styrol
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Gewindebuchse  Zink-Druckguss
Behälter  Polycarbonat
Schutzkorb  Polyamid
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Produkthighlights

Produkthighlights
Werkzeuge

Konfigurator
Dokumentation

Datenblatt

Herstellererklärung

Betriebsanleitung
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

 
Anschluss
Qn
Betriebsdruck min./max.
Kondensatablass
Gewicht
Materialnummer
 
 
[l/min]
 
 
[kg]
 
G 3/4
7800
1,5 / 16
halbautomatisch, drucklos offen
0,718
G 3/4
1,5 / 16
vollautomatisch, drucklos offen
0,769
G 3/4
0 / 16
vollautomatisch, drucklos geschlossen
0,769
G 1
1,5 / 16
halbautomatisch, drucklos offen
0,718
G 1
1,5 / 16
vollautomatisch, drucklos offen
0,769
G 1
0 / 16
vollautomatisch, drucklos geschlossen
0,769
Nenndurchfluss Qn bei p1=6,3 bar und Δp = 1 bar

Durchflusscharakteristik
p1 = Betriebsdruck
p2 = Sekundärdruck
qn = Nenndurchfluss


Abmessungen
A1 = Eingang
A2 = Ausgang
1) Kunststoffbehälter und -schutzkorb mit Sichtfenster
2) Metallbehälter mit Schauglas
3) Halbautomatischer Kondensatablass
4) Vollautomatischer Kondensatablass


Materialnummer
A1
A2
A7
B
C
D
H1
H2
H3
H4
M
T7
G 3/4
G 3/4
G 1/8
85
103
109
250
266
254
270,5
58
8,5
G 3/4
G 3/4
G 1/8
85
103
109
250
266
254
270,5
58
8,5
G 3/4
G 3/4
G 1/8
85
103
109
250
266
254
270,5
58
8,5
G 1
G 1
G 1/8
85
103
109
250
266
254
270,5
58
8,5
G 1
G 1
G 1/8
85
103
109
250
266
254
270,5
58
8,5
G 1
G 1
G 1/8
85
103
109
250
266
254
270,5
58
8,5



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-03-19, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten