|
|
Schottverschraubung, durchgehendes Innengewinde
▶ M5 - G 3/4 ▶ FPT-S-RSG
|
|
|
|
|
| Umgebungstemperatur min./max. |
-20°C / +80°C |
| Betriebsdruck min./max. |
0 bar / 16 bar |
| Schraube |
Messing, vernickelt |
| Gehäuse |
Messing, vernickelt |
| Gewinde |
Messing, vernickelt |
|
|
|
|
 |
|
|
M5
|
M10x1
|
10,5
|
3,5
|
7
|
14
|
14
|
5
|
|
|
|
|
G 1/8
|
M16x1,5
|
14
|
4
|
10
|
19
|
22
|
5
|
|
|
|
|
G 1/4
|
M20x1,5
|
21
|
4
|
16
|
24
|
27
|
5
|
|
|
|
|
G 3/8
|
M26x1,5
|
21
|
5
|
15
|
30
|
32
|
5
|
|
|
|
|
G 1/2
|
M28x1,5
|
27
|
6
|
21
|
32
|
36
|
2
|
|
|
|
|
G 3/4
|
M34x2
|
30
|
6
|
24
|
41
|
41
|
2
|
|
|
|
|
|
|