Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Muffe
▶ Innengewinde ▶ M5 - G 1 ▶ Innengewinde ▶ M5 - G 1 ▶ FPT-S-RSK
 
Umgebungs­temperatur min./max. -20°C / +80°C
Betriebsdruck min./max. 0 bar / 16 bar

Werkstoffe:
Schraube  Messing, vernickelt
Gehäuse  Messing
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Dokumentation

Datenblatt
Abmessungen


Materialnummer
Anschluss G
Anschluss D
L
SW
Liefermenge
[Stück]






M5
M5
10
8
10






M5
G 1/8
14
14
10






M8
M8
15
11
10






M10
G 1/8
31
13
10






M10
G 1/4
34
17
10






M12
G 1/8
31
17
10






M12
G 1/4
34
17
10






G 1/8
G 1/8
15
13
10






G 1/4
G 1/4
22
17
10






G 3/8
G 3/8
22
22
10






G 1/2
G 1/2
26
27
5






G 3/4
G 3/4
34
32
2






G 1
G 1
38
41
2









In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-01-07, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten