Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Kupplungsstecker mit Außengewinde, Serie CP1
▶ NW 2,7 - 10 mm
 
Betriebsdruck min./max. 0 bar / 16 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -10°C / +90°C
Mediums­temperatur min./max. -10°C / +90°C
Medium Druckluft
Das ausgelieferte Produkt kann von der Abbildung abweichen.
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Kupplungsstecker sind jeweils passend zur Nennweite NW für alle Verschluss- und Sicherheitskupplungen einsetzbar.

Nennweite
Anschluss G
Gewicht
Abb.
Bem.
Liefermenge
Materialnummer
 
 
[kg]
 
 
[Stück]
 
2,7
M5
0,02
Fig. 1
1)
10
5
G 1/8
0,012
Fig. 2
1)
10
G 1/4
0,02
7,7
G 1/4
0,022
Fig. 2
1)
10
G 1/4
0,018
2)
10
G 3/8
0,029
1)
10
G 3/8
0,027
2)
10
G 1/2
0,043
2)
5
G 1/2
0,046
1)
5
10
G 1/2
0,076
Fig. 2
1)
2
1) Gehäuse: Messing,  vernickelt
2) Gehäuse: Stahl,  verzinkt

Fig. 1


Materialnummer
Anschluss G
Nennweite
L
SW







M5
2,7
18
7








Fig. 2


Materialnummer
Anschluss G
Nennweite
L
SW







G 1/8
5
28
14







G 1/4
5
28
17







G 1/4
7,7
33
17







G 1/4
7,7
33
17







G 3/8
7,7
33
19







G 3/8
7,7
33
19







G 1/2
7,7
35
24







G 1/2
7,7
35
24







G 1/2
10
42
27










In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2012-10-26, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten