Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Sicherheitskupplung mit Außengewinde, Serie CP1
▶ NW 7,8 mm
 
Betriebsdruck min./max. 0 bar / 16 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -10°C / +90°C
Mediums­temperatur min./max. -10°C / +90°C
Medium Druckluft

Werkstoffe:
Gehäuse  Messing,  vernickelt
Entriegelungshülse  Messing,  vernickelt
Dichtung  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Anschluss  Messing,  vernickelt
Das ausgelieferte Produkt kann von der Abbildung abweichen.
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Dokumentation

Datenblatt

Montageanleitung
Technische Bemerkungen
Beim Zurückschieben der Entriegelungshülse wird der Kupplungsstecker gelöst, bleibt jedoch arretiert. Das Kupplungsventil schließt und gleichzeitig wird die Luftleitung entlüftet. Durch nochmaliges Betätigen der Entriegelungshülse kann dann gefahrlos entkuppelt werden.

Nennweite
Anschluss G
Qn
Gewicht
Liefermenge
Materialnummer
 
 
[l/min]
[kg]
[Stück]
 
7,8
G 1/4
1800
0,17
1
G 3/8
0,17
G 1/2
0,175

Abmessungen


Materialnummer
Anschluss G
Nennweite
L
SW







G 1/4
7,8
62
24







G 3/8
7,8
62
24







G 1/2
7,8
62
24










In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2012-10-26, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten