Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Serie NU1
▶ Winkelverschraubung ▶ R 1/8 - R 1/4 ▶ Ø 4 - Ø 9 ▶ NU1-S-RVT
 
Umgebungs­temperatur min./max. -10°C / +60°C
Betriebsdruck min./max. 0 bar / 10 bar

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyoxymethylen
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Abmessungen


Materialnummer
Anschluss G
Anschluss D
H
L
L1
SW
Liefermenge
[Stück]
Gewicht
[kg]



R 1/8
Ø 4
8
17,5
22
12
10
0,004



R 1/8
Ø 6
8
17,5
22
14
10
0,004



R 1/4
Ø 4
11
21
24
12
10
0,005



R 1/4
Ø 6
11
21
24
14
10
0,005



R 1/4
Ø 9
11
24
26
19
10
0,009



Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Ergänzungsprodukte
Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2012-10-26, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten