|
|
Serie NU1
▶ T - Schwenkverschraubung ▶ Außengewinde ▶ G 1/8 - G 1/4 ▶ Steckanschluss mit Überwurfmutter, 2x ▶ Ø 4 - Ø 6 ▶ NU1-S-RTS
|
|
|
|
|
| Umgebungstemperatur min./max. |
-10°C / +60°C |
| Betriebsdruck min./max. |
0 bar / 10 bar |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“. |
|
|
G 1/8
|
Ø 4
|
7
|
20,5
|
25
|
16,3
|
14
|
12
|
10
|
0,014
|
|
|
|
G 1/8
|
Ø 6
|
7
|
20,5
|
25
|
16,3
|
14
|
14
|
10
|
0,014
|
|
|
|
G 1/4
|
Ø 4
|
7,5
|
21,5
|
27
|
16,3
|
17
|
12
|
10
|
0,019
|
|
|
|
G 1/4
|
Ø 6
|
7,5
|
21,5
|
27
|
16,3
|
17
|
14
|
10
|
0,019
|
|
|
|
|
|