|
|
Multipolstecker (44-polig)
▶ Buchse, D-Sub, 44-polig ▶ high density
|
|
|
|
|
| Umgebungstemperatur min./max. |
-5°C / +50°C |
| Schutzart |
IP 65 |
| Betriebsspannung DC max. |
24 V |
| Gehäuse |
Polyamid |
| Gehäusefarbe |
Schwarz |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Die angegebene Schutzart gilt ausschließlich im montierten und geprüften Zustand. |
| ■ |
Hinweis zur Nutzung mit VS LP04: Der Stecker kann nur bei den LP04-Ausführungen mit seitlichem elektrischem Anschluss angewendet werden. |
| ■ |
Die 44-poligen Multipolstecker sind mit einem 36-poligen Kabel konfektioniert. |
|
Buchse, D-Sub, 44-polig
|
gerade
|
Polyvinylchlorid
|
166
|
3
|
-
|
0,635
|
|
|
Buchse, D-Sub, 44-polig
|
gerade
|
Polyvinylchlorid
|
166
|
5
|
-
|
1,005
|
|
|
Buchse, D-Sub, 44-polig
|
gerade
|
Polyvinylchlorid
|
166
|
10
|
-
|
1,93
|
|
|
Buchse, D-Sub, 44-polig
|
gewinkelt 90°
|
Polyvinylchlorid
|
166
|
5
|
-
|
1,01
|
|
|
Buchse, D-Sub, 44-polig
|
gewinkelt 90°
|
Polyvinylchlorid
|
166
|
10
|
-
|
1,935
|
|
|
Buchse, D-Sub, 44-polig
|
gerade
|
Polyurethan
|
62
|
5
|
schleppkettentauglich
|
1,3
|
|
|
Buchse, D-Sub, 44-polig
|
gerade
|
Polyurethan
|
62
|
10
|
schleppkettentauglich
|
2,52
|
|
|
Buchse, D-Sub, 44-polig
|
gewinkelt 90°
|
Polyurethan
|
62
|
10
|
schleppkettentauglich
|
2,525
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
weiss |
braun |
grün |
gelb |
grau |
rosa |
blau |
rot |
schwarz |
violett |
grau/rosa |
rot/blau |
weiss/grün |
|
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
braun/grün |
weiss/gelb |
gelb/braun |
weiss/grau |
grau/braun |
weiss/rosa |
rosa/braun |
weiss/blau |
braun/blau |
weiss/rot |
braun/rot |
weiss/schwarz |
|
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
|
braun/schwarz |
grau/grün |
gelb/grau |
rosa/grün |
gelb/rosa |
grün/blau |
gelb/blau |
grün/rot |
— |
— |
— |
— |
|
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
|
— |
— |
— |
— |
gelb/rot |
grün/schwarz |
gelb/schwarz |
|
|
|
|