|
|

 |
|
3/2-Wegeventil, pneumatisch betätigt, Serie AS3-SOV
▶ G 3/8 - G 1/2 ▶ Rohranschluss ▶ ATEX geeignet
|
|
|
|
|
| ATEX |
II 2G2D T4 X |
| Bauart |
Sitzventil, verblockbar |
| Betriebsdruck min./max. |
2 bar / 16 bar |
| Medium |
Druckluft |
| Mediumstemperatur min./max. |
-10°C / +50°C |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-10°C / +50°C |
| Dichtprinzip |
weich dichtend |
|
Steuerdruck
min./max.
|
2,5 bar / 16 bar |
| Gehäuse |
Polyamid |
| Frontplatte |
Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Gewindebuchse |
Zink-Druckguss |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
|
|
G 3/8
|
G 1/2
|
4500
|
4500
|
3200
|
0,459
|
|
|
G 1/2
|
|
|
|
G 3/8
|
G 3/8
|
G 1/2
|
G 1/8
|
63
|
74
|
80
|
18,5
|
99
|
42,5
|
|
|
|
G 1/2
|
G 1/2
|
G 1/2
|
G 1/8
|
63
|
74
|
80
|
18,5
|
99
|
42,5
|
|
|
|
|
|
|
 |