|
|
Sensor, Serie ST9
▶ 9 mm Nut ▶ Schnapp Ø8, 2-polig
|
|
|
|
|
| Schutzart |
IP 67, IP 65 |
| Schaltpunktgenauigkeit [mm] |
±0,1 |
| Nennstrom, geschalteter Zustand mA |
< 7 |
| Statusanzeige LED |
Gelb |
| Schwingungsfestigkeit |
60 g (50 - 2000 Hz) |
| Stoßfestigkeit |
100 g / 11 ms |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Beim Einsatz von Reed-Sensoren, empfehlen wir die Verwendung einer Kurzschlussschutzeinrichtung (SCPD). |
|
|
Reed
|
-- / 24
|
-- / 24
|
0,13
|
0,2
|
2,1 V + I*Rs
|
|
|
|
|
|