|
|
Sensor, Serie ST9
▶ 9 mm Nut ▶ mit Kabel ▶ Aderenden verzinnt
|
|
|
|
|
| Umgebungstemperatur min./max. |
Siehe Tabelle unten |
| Schutzart |
IP 67, IP 65 |
| Schaltpunktgenauigkeit [mm] |
±0,1 |
| Schwingungsfestigkeit |
60 g (50 - 2000 Hz) |
| Stoßfestigkeit |
100 g / 11 ms |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Beim Einsatz von Reed-Sensoren, empfehlen wir die Verwendung einer Kurzschlussschutzeinrichtung (SCPD). |
|
|
Reed
|
3
|
0 / 24
|
0 / 24
|
0,13
|
0,2
|
I*Rs
|
|
|
3
|
12 / 24
|
12 / 24
|
2,1 V + I*Rs
|
|
|
5
|
12 / 24
|
12 / 24
|
2,1 V + I*Rs
|
|
|
3
|
12 / 24
|
12 / 24
|
2,1 V + I*Rs
|
|
|
5
|
12 / 24
|
12 / 24
|
2,1 V + I*Rs
|
|
|
|
Reed
|
3
|
12 / 24
|
12 / 24
|
0,13
|
0,2
|
I*Rs
|
|
|
5
|
|
|
|
elektronisch PNP
|
3
|
12 / 36
|
-
|
0,2
|
-
|
≤ 2,0
|
|
|
5
|
|
|
3
|
|
|
|
-20 / +80
|
1,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1); 2); 4)
|
|
|
Gelb
|
1); 2); 4)
|
|
|
Gelb
|
1); 2); 4)
|
|
|
Gelb
|
1); 3); 4)
|
|
|
Gelb
|
1); 3); 4)
|
|
|
-20 / +80
|
1,3
|
-
|
-
|
-
|
Gelb
|
1); 3); 4)
|
|
|
|
|
-10 / +70
|
-
|
< 2,0
|
< 3
|
< 7
|
Gelb
|
2); 5)
|
|
|
2); 5)
|
|
|
3); 5)
|
|
|
|
|