Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

5/2-Wegeventil, Serie CD01-PA
▶ Qn = 1010 l/min ▶ Plattenanschluss ▶ Druckluftanschluss Ausgang: Grundplatte DIN ISO 15407-1 ▶ Elektr. Anschluss: Stecker, M12x1, 4-polig ▶ Handhilfsbetätigung: nicht rastend, rastend ▶ beidseitig betätigt
 
Normen ISO 15407-1, 26 mm
Zertifikate LABS-frei
Bauart Schieberventil, überschneidungsfrei
Dichtprinzip weich dichtend
Betriebsdruck min./max. Siehe Tabelle unten
Umgebungs­temperatur min./max. -15°C / +50°C
Mediums­temperatur min./max. -15°C / +50°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 1 mg/m³
Druckluft­anschlüsse Grundplatte DIN ISO 15407-1
Ausführung Druckluftanschluss nach ISO 15407-1
  mit gesammelter Entlüftung der Steuerluft
 
Schutzart
mit Leitungsdose / Stecker
IP 65
Schutzbeschaltung 43V Bidirectional
Statusanzeige LED Gelb
Einschaltdauer 100 %
Einschaltzeit 17 ms
Ausschaltzeit 17 ms
Befestigungsschraube M4 mit Innensechskant
Anzugsmoment der Befestigungsschraube 2,5 Nm
   

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid; Polyoxymethylen
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Betriebsspannung
Spannungs
toleranz
Leistungs­aufnahme
DC
DC
DC
 
 
W
24 V
-10% / +10%
1,6


 
HHB
Betriebsspannung
Qn
Betriebsdruck min./max.
Steuer­druck
min./max.
Gewicht
Bem.
Materialnummer
 
 
DC
 
1▶2
2▶3
 
 
 
 
 
 
 
 
[l/min]
[bar]
[bar]
[kg]
 
 
24 V
1010
1010
1010
2 / 10
2 / 10
0,29
1)
24 V
1010
1010
1010
2 / 10
2 / 10
0,29
1)
24 V
1010
1010
1010
-0,95 / 16
2 / 10
0,29
2)
24 V
1010
1010
1010
-0,95 / 16
2 / 10
0,29
2)
1) Vorsteuerung: intern
2) Vorsteuerung: extern
Nenndurchfluss Qn bei 6 bar und Δp = 1 bar
HHB = Handhilfsbetätigung

Abmessungen
1) nicht belegt 2) Magnet 12 3) Masse 4) Magnet 14 5) Metallischer Rundstecker M12x1 6) Positionierstift 7) LED gelb Schaltzustand Ventil 9) Handhilfsbetätigung




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Ergänzungsprodukte
Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-04-19, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten