|
|
Vakuum-Steuergerät, Serie VCU
|
|
|
|
|
| Betriebsdruck min./max. |
4 bar / 7 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-15 °C / 50 °C |
| Mediumstemperatur min./max. |
-15 °C / 50 °C |
| Ölgehalt der Druckluft |
0 mg/m³ / 1 mg/m³ |
| Max. Partikelgröße |
5 µm |
| Leistungsaufnahme |
30 W |
|
|
|
|
 |
|
Steuergerät
|
60
|
90
|
3,3
|
Fig. 1
|
|
|
|
60
|
90
|
0,2
|
Fig. 2, Fig. 3
|
|
|
Saugaufsatz
|
60
|
90
|
0,005
|
Fig. 4
|
|
|
|
70
|
52
|
190
|
65
|
40
|
35
|
30
|
255
|
92,5
|
35
|
|
|
|
|