|
|
Vor-Filter, Serie AS3-FLP
▶ 3/8 NPTF - 1/2 NPTF ▶ Filterporenweite: 0,3 µm ▶ ATEX geeignet
|
|
|
|
|
| ATEX |
II 2G2D T4 X |
| Bauart |
Vorfilter, verblockbar |
| Einbaulage |
senkrecht |
| Betriebsdruck min./max. |
Siehe Tabelle unten |
| Medium |
Druckluft |
| Mediumstemperatur min./max. |
-10°C / +50°C |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-10°C / +50°C |
| Behältervolumen Filter |
49 cm³ |
| Filterelement |
wechselbar |
| Filterporenweite |
0,3 µm |
| Kondensatablass |
Siehe Tabelle unten |
| Gehäuse |
Polyamid |
| Frontplatte |
Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Gewindebuchse |
Zink-Druckguss |
| Filtereinsatz |
imprägniertes Papier |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Diese Pneumatikkomponente(n) mit NPTF- bzw. Inch-Gewindemaßen erhalten Sie ausschließlich bei unserer US-amerikanischen Vertriebsorganisation |
| ■ |
Empfohlene Vorfilterung: 5 µm |
| ■ |
max. Restölgehalt am Ausgang: 1 mg/m³ |
| ■ |
Max. Restölgehalt gemäß ISO 8573-4 am Ausgang: 100000 1/m³ |
| ■ |
Feste Verunreinigung der Druckluft am Ausgang nach ISO 8573-1: Klasse 2 |
|
|
3/8 NPTF
|
900
|
1,5 / 16
|
halbautomatisch, drucklos offen
|
Polycarbonat
|
Polyamid
|
0,361
|
|
|
3/8 NPTF
|
1,5 / 16
|
vollautomatisch, drucklos offen
|
Polycarbonat
|
Polyamid
|
0,41
|
|
|
3/8 NPTF
|
0 / 16
|
vollautomatisch, drucklos geschlossen
|
Polycarbonat
|
Polyamid
|
0,41
|
|
|
3/8 NPTF
|
1,5 / 16
|
halbautomatisch, drucklos offen
|
Zink-Druckguss mit Schauglas
|
-
|
0,778
|
|
|
3/8 NPTF
|
1,5 / 16
|
vollautomatisch, drucklos offen
|
Zink-Druckguss mit Schauglas
|
-
|
0,831
|
|
|
3/8 NPTF
|
0 / 16
|
vollautomatisch, drucklos geschlossen
|
Zink-Druckguss mit Schauglas
|
-
|
0,831
|
|
|
1/2 NPTF
|
1,5 / 16
|
halbautomatisch, drucklos offen
|
Polycarbonat
|
Polyamid
|
0,361
|
|
|
1/2 NPTF
|
1,5 / 16
|
vollautomatisch, drucklos offen
|
Polycarbonat
|
Polyamid
|
0,41
|
|
|
1/2 NPTF
|
0 / 16
|
vollautomatisch, drucklos geschlossen
|
Polycarbonat
|
Polyamid
|
0,41
|
|
|
1/2 NPTF
|
1,5 / 16
|
halbautomatisch, drucklos offen
|
Zink-Druckguss mit Schauglas
|
-
|
0,757
|
|
|
1/2 NPTF
|
1,5 / 16
|
vollautomatisch, drucklos geschlossen
|
Zink-Druckguss mit Schauglas
|
-
|
0,81
|
|
|
1/2 NPTF
|
0 / 16
|
vollautomatisch, drucklos geschlossen
|
Zink-Druckguss mit Schauglas
|
-
|
0,81
|
|
|
|
Abmessungen in inch
|
|
3/8 NPTF
|
3/8 NPT
|
G 1/8
|
2,48
|
2,91
|
3,15
|
0,2
|
7,46
|
8,11
|
7,62
|
8,29
|
1,67
|
|
|
3/8 NPTF
|
3/8 NPT
|
G 1/8
|
2,48
|
2,91
|
3,15
|
0,2
|
7,46
|
8,11
|
7,62
|
8,29
|
1,67
|
|
|
3/8 NPTF
|
3/8 NPT
|
G 1/8
|
2,48
|
2,91
|
3,15
|
0,2
|
7,46
|
8,11
|
7,62
|
8,29
|
1,67
|
|
|
3/8 NPTF
|
3/8 NPT
|
G 1/8
|
2,48
|
2,91
|
3,15
|
0,2
|
7,46
|
8,11
|
7,62
|
8,29
|
1,67
|
|
|
3/8 NPTF
|
3/8 NPT
|
G 1/8
|
2,48
|
2,91
|
3,15
|
0,2
|
7,46
|
8,11
|
7,62
|
8,29
|
1,67
|
|
|
3/8 NPTF
|
3/8 NPT
|
G 1/8
|
2,48
|
2,91
|
3,15
|
0,2
|
7,46
|
8,11
|
7,62
|
8,29
|
1,67
|
|
|
1/2 NPTF
|
1/2 NPT
|
G 1/8
|
2,48
|
2,91
|
3,15
|
0,2
|
7,46
|
8,11
|
7,62
|
8,29
|
1,67
|
|
|
1/2 NPTF
|
1/2 NPT
|
G 1/8
|
2,48
|
2,91
|
3,15
|
0,2
|
7,46
|
8,11
|
7,62
|
8,29
|
1,67
|
|
|
1/2 NPTF
|
1/2 NPT
|
G 1/8
|
2,48
|
2,91
|
3,15
|
0,2
|
7,46
|
8,11
|
7,62
|
8,29
|
1,67
|
|
|
1/2 NPTF
|
1/2 NPT
|
G 1/8
|
2,48
|
2,91
|
3,15
|
0,2
|
7,46
|
8,11
|
7,62
|
8,29
|
1,67
|
|
|
1/2 NPTF
|
1/2 NPT
|
G 1/8
|
2,48
|
2,91
|
3,15
|
0,2
|
7,46
|
8,11
|
7,62
|
8,29
|
1,67
|
|
|
1/2 NPTF
|
1/2 NPT
|
G 1/8
|
2,48
|
2,91
|
3,15
|
0,2
|
7,46
|
8,11
|
7,62
|
8,29
|
1,67
|
|
|
|
|