|
|
3/2-Absperrventil, mechanisch betätigt, Serie AS3-BAV
▶ 3/8 NPTF - 1/2 NPTF ▶ ATEX geeignet
|
|
|
|
|
| ATEX |
II 2G2D T4 X |
| Bauart |
Kugelventil, verblockbar |
| |
für Vorhängeschloss |
|
abschließbar |
| Betriebsdruck min./max. |
0 bar / 16 bar |
| Medium |
Druckluft |
| Mediumstemperatur min./max. |
-10°C / +50°C |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-10°C / +50°C |
| Betätigungselement |
Knebel |
| Dichtprinzip |
metallisch dichtend |
| Gehäuse |
Polyamid |
| Frontplatte |
Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Dichtungen |
Polytetrafluorethylen |
| Gewindebuchse |
Zink-Druckguss |
| Betätigungselement |
Polyoxymethylen |
| Verriegelungsplatte |
Zink-Druckguss |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Diese Pneumatikkomponente(n) mit NPTF- bzw. Inch-Gewindemaßen erhalten Sie ausschließlich bei unserer US-amerikanischen Vertriebsorganisation |
|
|
3/8 NPTF
|
3/8 NPTF
|
4500
|
3200
|
0,446
|
|
|
1/2 NPTF
|
|
Abmessungen in inch
|
3/8 NPTF
|
3/8 NPT
|
3/8 NPT
|
2,48
|
2,91
|
3,15
|
1,1
|
3,9
|
1,67
|
|
|
|
|
|
1/2 NPTF
|
1/2 NPT
|
3/8 NPT
|
2,48
|
2,91
|
3,15
|
1,1
|
3,9
|
1,67
|
|
|
|
|
|
|
|
|