Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Profilzylinder, Serie PRA - inch
▶ Ø 32 - 125 mm ▶ Anschlüsse: 1/8 NPTF - 1/2 NPTF ▶ doppeltwirkend ▶ mit Magnetkolben ▶ Dämpfung: elastisch, einstellbar, pneumatisch ▶ Kolbenstange: durchgehend, Außengewinde
 
Druckluft­anschluss Innengewinde
   
Betriebsdruck min./max. 1,5 bar / 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -20°C / +80°C
Mediums­temperatur min./max. -20°C / +80°C
Medium Druckluft
Max. Partikelgröße 50 µm
Ölgehalt der Druckluft 0 mg/m³ - 5 mg/m³
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte 6,3 bar
   

Werkstoffe:
Zylinderrohr  Aluminium, eloxiert
Kolbenstange  Nichtrostender Stahl
Deckel vorne  Aluminium-Druckguss
Deckel hinten  Aluminium-Druckguss
Dichtung  Polyurethan
Mutter für Kolbenstange  Stahl, verzinkt
Abstreifer  Polyurethan
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Produkthighlights

Produkthighlights
Werkzeuge

Konfigurator

Berechnungsprogramm
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.
Verwenden Sie ausschließlich von Bosch Rexroth zugelassene Öle, siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Konfigurierbares Produkt
Dieses Produkt ist konfigurierbar. Bitte benutzen Sie unseren Internetkonfigurator 
oder kontaktieren Sie das nächstgelegene Bosch Rexroth Vertriebszentrum.

Kolben-Ø [mm] 32 40 50 63 80
Kolbenkraft einfahrend [N] 435 660 1035 1765 2855
Kolbenkraft ausfahrend [N] 435 660 1035 1765 2855
Dämpfungslänge [mm] 16,5 15 17 16,5 19,5
Dämpfungsenergie [J] 4,8 9 15 27 54
Gewicht 0 mm Hub [kg] 0,58 0,8 1,34 1,72 2,92

+10 mm Hub [kg] 0,031 0,048 0,072 0,079 0,124
Hub max. [mm] 1600 1900 2100 2500 2800
Kolben-Ø [mm] 100 125      
Kolbenkraft einfahrend [N] 4635 7220      
Kolbenkraft ausfahrend [N] 4635 7220      
Dämpfungslänge [mm] 19,5 22      
Dämpfungsenergie [J] 88 140      
Gewicht 0 mm Hub [kg] 4,08 8,92      

+10 mm Hub [kg] 0,139 0,22      
Hub max. [mm] 2800 2750      

  Kolben-Ø
Kolbenstangen­gewinde
Anschlüsse
Kolbenstangen-Ø
32
7/16-20 UNF
1/8 NPTF
12
40
1/2-20 UNF
1/4 NPTF
16
50
3/4-16 UNF
1/4 NPTF
20
63
3/4-16 UNF
3/8 NPTF
20
80
3/4-16 UNF
3/8 NPTF
25
Hub 25.4
R480176152
R480176240
R480176332
R480176414
R480176507
50,8
R480176160
R480176248
R480176341
R480176423
R480176517
76,2
R480176173
R480176255
R480176348
R480176435
R480176519
101,6
R480176175
R480176267
R480176356
R480176440
R480176533
127
R480176182
R480176276
R480176359
R480176448
R480176535
152,4
R480176191
R480176283
R480176366
R480176454
R480176542
177,8
R480176204
R480176289
R480176378
R480176463
R480176555
203,2
R480176212
R480176300
R480176389
R480176477
R480176559
228,6
R480176214
R480176308
R480176391
R480176481
R480176573
254
R480176226
R480176313
R480176404
R480176489
R480176577
304,8
R480176236
R480176319
R480176408
R480176496
R480176582

Wahlfreie Hublängen
und Optionen

Kolben-Ø
Kolbenstangen­gewinde
Anschlüsse
Kolbenstangen-Ø
100
3/4-16 UNF
1/2 NPTF
25
125
1-14 UNF
1/2 NPTF
32
     
Hub 25.4
R480176597
R480176680
     
50,8
R480176604
R480176693
     
76,2
R480176612
R480176700
     
101,6
R480176615
R480176706
     
127
R480176625
R480176715
     
152,4
R480176630
R480176724
     
177,8
R480176645
R480176726
     
203,2
R480176651
R480176740
     
228,6
R480176659
R480176749
     
254
R480176667
R480176750
     
304,8
R480176674
R480176762
     

Wahlfreie Hublängen
und Optionen
     
Hinweis: Die Hübe sind errechnete Werte von inch in mm. (Umrechnungsfaktor 1 inch = 25,4 mm)

Abmessungen in inch
S = Hub


Abmessungen in inch
Ø[mm]
Ø[inch]
A-0,04
ØBd11
BGmin.
E
EE
KK
G
H
KV
KW
ØMMf8
PL
32
1 1/4
0,87
1,18
0,63
1,83
1/8 NPT
7/16 - 20 UNF
1,09
1,87
0,63
0,2
0,47
0,63
40
1 1/2
0,94
1,38
0,63
2,09
1/4 NPT
1/2 - 20 UNF
1,31
2,09
0,71
0,24
0,63
0,79
50
2
1,26
1,57
0,63
2,56
1/4 NPT
3/4 - 16 UNF
1,22
2,56
0,94
0,31
0,79
0,75
63
2 1/2
1,26
1,77
0,63
2,95
3/8 NPT
3/4 - 16 UNF
1,22
2,95
0,94
0,31
0,79
0,94
80
3
1,57
1,77
0,67
3,74
3/8 NPT
3/4 - 16 UNF
1,51
3,74
1,18
0,39
0,98
0,93
100
3 1/2
1,57
2,17
0,67
4,53
1/2 NPT
3/4 - 16 UNF
1,51
4,53
1,18
0,39
0,98
0,98
125
4 1/2
2,13
2,36
0,79
5,51
1/2 NPT
1 - 14 UNF
1,66
5,51
1,61
0,53
1,26
1,3
...Ø[mm]
Ø[inch]
L2
L3±0,02
L8
RT
SW
TG
VA
WH
ZM
...32
1 1/4
0,64
4,5
3.7±0.02
M6
0,39
1.28±0.02
0,2
1.02±0.06
5.75+0.12/-0.06
...40
1 1/2
0,72
4,5
4.13±0.03
M6
0,51
1.5±0.02
0,2
1.18±0.06
6.5+0.12/-0.06
...50
2
0,98
4,5
4.17±0.03
M8
0,67
1.83±0.02
0,2
1.46±0.06
7.09+0.12/-0.06
...63
2 1/2
0,98
4,5
4.76±0.03
M8
0,67
2.22±0.03
0,2
1.46±0.07
7.68+0.12/-0.06
...80
3
1,3
0
5.04±0.03
M10
0,87
2.83±0.03
0,2
1.81±0.07
8.66+0.12/-0.06
...100
3 1/2
1,42
0
5.43±0.04
M10
0,87
3.5±0.03
0,2
2.01±0.07
9.45+0.14/-0.08
...125
4 1/2
1,77
0
6.3±0.04
M12
1,06
4.33±0.04
0,28
2.56±0.09
11.42+0.14/-0.08



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Ergänzungsprodukte
Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-03-20, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten