|
|
Feinregelventil
▶ Qn = 900 l/min ▶ Betätigungselement: Pedal ▶ Innengewinde, Innengewinde ▶ Sitzventil
|
|
|
|
|
| Betriebsdruck min./max. |
0,1 bar / 10 bar |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-25°C / +70°C |
| Mediumstemperatur min./max. |
-25°C / +70°C |
| Medium |
Druckluft |
| Qn |
900 l/min |
| Hysterese |
< 0,15 bar |
| Gehäuse |
Zink-Druckguss |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
|
|
|
|
 |
|
|
G 1/4
|
G 1/4
|
0,1 / 2,6
|
67
|
1,5
|
|
|
0,1 / 4,6
|
77
|
|
|
0,1 / 5,1
|
80
|
|
|
0,1 / 7,1
|
90
|
|
|
|
|
|