Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Serie FSO
▶ F = 0,42 - 1 N ▶ steckbar
 
Umgebungs­temperatur min./max. -10°C / +70°C
Umgebungstemperatur kurzzeitig (<30 s) min./max. -30°C / +120°C
Härte gemäß Norm ISO 7619-1:2010 55 ± 5 Shore A
Abriebswert gemäß Norm ISO 4649:2002 100-120 mm³

Werkstoffe:
Sauger  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Zur Anwendung auf länglichen, flachen und leicht gewölbten Oberflächen.

 
Haltekraft*)
Volumen
max. Krümmung des Objektes Rmin
Gewicht
Liefereinheit
Materialnummer
 
[N]
[cm³]
[mm]
[kg]
[Stück]
 
0,42
0,004
1
0,001
5
1
0,019
3
*) Theoretischer Wert bei 60% Vakuum, ohne Sicherheitsfaktor

max. Krümmung des Objektes Rmin


Abmessungen


Materialnummer
X
Y
Ø e
Ø d
Ha*)
H





4,2
2,2
1,2
2,2
2,5
3





7
3,5
1,5
3,5
3,7
4,5





*) Höhe bei Vakuumbetrieb



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2012-10-25, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten