|
|
Filter, Serie MH1-FLS
▶ G 1/4 - G 1/2 ▶ Filterporenweite: 5 µm
|
|
|
|
|
| Bauart |
Standard-Filter |
| Einbaulage |
senkrecht |
| Betriebsdruck min./max. |
0,5 bar / 17 bar |
| Medium |
Druckluft |
| Mediumstemperatur min./max. |
-30°C / +80°C |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-30°C / +80°C |
| Filterelement |
wechselbar |
| Filterporenweite |
5 µm |
| Kondensatablass |
halbautomatisch, drucklos offen |
| Gehäuse |
Nichtrostender Stahl, säurebeständig |
| Behälter |
Nichtrostender Stahl, säurebeständig |
| Filtereinsatz |
Nichtrostender Stahl, säurebeständig |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Max. Restölgehalt gemäß ISO 8573-4 am Ausgang: 10 mg/m³ |
| ■ |
Feste Verunreinigung der Druckluft am Ausgang nach ISO 8573-1: Klasse 6 |
|
|
G 1/4
|
850
|
0,51
|
Fig. 1
|
|
|
G 1/2
|
3800
|
2,01
|
Fig. 2
|
|
|
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/8
|
139,7
|
10,2
|
40,6
|
|
|
|
|
|
|
|
G 1/2
|
G 1/2
|
G 1/8
|
198,1
|
17,5
|
63,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|