Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Filter, Serie NL1-FLS
▶ G 1/8 - G 1/4 ▶ Filterporenweite: 5 µm
 
Bauart Standard-Filter, verblockbar
Einbaulage senkrecht
Betriebsdruck min./max. 1,5 bar / 16 bar
Medium Druckluft
Mediums­temperatur min./max. -10°C / +60°C
Umgebungs­temperatur min./max. -10°C / +60°C
Behältervolumen Filter 16 cm³
Filterelement wechselbar
Filterporenweite 5 µm
Kondensatablass Siehe Tabelle unten

Werkstoffe:
Gehäuse  Zink-Druckguss
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Filtereinsatz  Polyethylen
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Dokumentation

Datenblatt

Herstellererklärung

Betriebsanleitung
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Max. Restölgehalt gemäß ISO 8573-4 am Ausgang: 5 mg/m³
Feste Verunreinigung der Druckluft am Ausgang nach ISO 8573-1: Klasse 6

 
Anschluss
Qn
Kondensatablass
Behälter
Gewicht
Materialnummer
 
 
[l/min]
 
 
[kg]
 
G 1/8
1000
halbautomatisch, drucklos offen
Polycarbonat 
0,334
G 1/8
halbautomatisch, drucklos offen
Zink-Druckguss 
0,259
G 1/8
vollautomatisch, drucklos offen
Polycarbonat 
0,263
G 1/4
halbautomatisch, drucklos offen
Polycarbonat 
0,21
G 1/4
halbautomatisch, drucklos offen
Zink-Druckguss 
0,259
G 1/4
vollautomatisch, drucklos offen
Polycarbonat 
0,263
Nenndurchfluss Qn bei Sekundärdruck 6 bar und Δp = 1 bar
Schutzkorb aus Metall für alle Polycarbonat-Behälter nachrüstbar

Durchflusscharakteristik
p2 = Sekundärdruck
qn = Nenndurchfluss


Abmessungen
1) Halbautomatischer Kondensatablass
2) Vollautomatischer Kondensatablass


Materialnummer
A1
A2
A7
B
C
D
E
J
T1
T2
T7
W
G 1/8
G 1/8
G 1/8
40
12,3
102,5
114,8
40
8
8
8,5
153
G 1/8
G 1/8
G 1/8
40
12,3
102,5
114,8
40
8
8
8,5
153
G 1/8
G 1/8
G 1/8
40
12,3
102,5
114,8
40
8
8
8,5
153
G 1/4
G 1/4
G 1/8
40
12,3
102,5
114,8
40
8
8
8,5
153
G 1/4
G 1/4
G 1/8
40
12,3
102,5
114,8
40
8
8
8,5
153
G 1/4
G 1/4
G 1/8
40
12,3
102,5
114,8
40
8
8
8,5
153
...Materialnummer
W1










35,1










35,1










35,1










35,1










35,1










35,1













In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Ergänzungsprodukte
Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-01-24, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten