|
|
Feinstfilter, Serie NL1-FLC
▶ G 1/8 - G 1/4 ▶ Filterporenweite: 0,01 µm
|
|
|
|
|
| Bauart |
Feinstfilter, verblockbar |
| Einbaulage |
senkrecht |
| Betriebsdruck min./max. |
1,5 bar / 16 bar |
| Medium |
Druckluft |
| Mediumstemperatur min./max. |
-10°C / +60°C |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-10°C / +60°C |
| Behältervolumen Filter |
16 cm³ |
| Filterelement |
wechselbar |
| Filterporenweite |
0,01 µm |
| Kondensatablass |
Siehe Tabelle unten |
| Gehäuse |
Zink-Druckguss |
| Frontplatte |
Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Gewindebuchse |
Zink-Druckguss |
| Behälter |
Polycarbonat |
| Filtereinsatz |
Borsilikat-Glasfaser |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Empfohlene Vorfilterung: 0,3 µm |
| ■ |
max. Restölgehalt am Ausgang: 0,01 mg/m³ |
| ■ |
Feste Verunreinigung der Druckluft am Ausgang nach ISO 8573-1: Klasse 1 |
|
|
G 1/8
|
170
|
halbautomatisch, drucklos offen
|
Polycarbonat
|
0,21
|
|
|
G 1/4
|
450
|
halbautomatisch, drucklos offen
|
0,23
|
|
|
G 1/8
|
170
|
vollautomatisch, drucklos offen
|
0,263
|
|
|
|
G 1/8
|
G 1/8
|
G 1/8
|
40
|
12,3
|
102,5
|
114,8
|
40
|
8
|
8
|
8,5
|
153
|
|
|
G 1/4
|
G 1/4
|
G 1/8
|
40
|
12,3
|
–
|
–
|
40
|
8
|
8
|
8,5
|
–
|
|
|
G 1/8
|
G 1/8
|
G 1/8
|
40
|
12,3
|
102,5
|
114,8
|
40
|
8
|
8
|
8,5
|
153
|
|
|
|
|