Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Wartungseinheit, 3-teilig, Serie NL1-ACT
▶ G 1/8 - G 1/4 ▶ Filterporenweite: 5 µm ▶ mit Manometer
 
Bauart 3-teilig, verblockbar
Bestandteile Filter, Druckregler, Micro-Nebelöler
Nenndurchfluss Qn 450 l/min
Einbaulage senkrecht
Betriebsdruck min./max. 1,5 bar / 16 bar
Medium Druckluft
Mediums­temperatur min./max. -10°C / +60°C
Umgebungs­temperatur min./max. -10°C / +60°C
Reglertyp Membran-Druckregelventile
Reglerfunktion mit Sekundärentlüftung
Regelbereich min./max. 0,5 bar / 10 bar
Druckversorgung einseitig
Behältervolumen Filter 16 cm³
Filterelement wechselbar
Kondensatablass Siehe Tabelle unten
Behältervolumen Öler 35 cm³
Befüllungsart manuelle Ölbefüllung
Ölsorte HLP 32 (DIN 51 524 - ISO VG 32)
HLP 68 (DIN 51 524 - ISO VG 68)

Werkstoffe:
Gehäuse  Zink-Druckguss
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Filtereinsatz  Polyethylen
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Dokumentation

Datenblatt

Herstellererklärung

Betriebsanleitung
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Öldosierung bei 1000 l/min [Tropfen / min]: 10-20
Max. Restölgehalt gemäß ISO 8573-4 am Ausgang: 5 mg/m³

 
Anschluss
Kondensatablass
Gewicht
Bem.
Materialnummer
 
 
 
[kg]
 
 
G 1/8
halbautomatisch, drucklos offen
0,734
1)
G 1/8
halbautomatisch, drucklos offen
0,815
2)
G 1/8
vollautomatisch, drucklos offen
0,787
1)
G 1/4
halbautomatisch, drucklos offen
0,734
1)
G 1/4
halbautomatisch, drucklos offen
0,815
2)
G 1/4
vollautomatisch, drucklos offen
0,787
1)
Nenndurchfluss Qn bei Sekundärdruck 6 bar und Δp = 1 bar
Schutzkorb aus Metall für alle Polycarbonat-Behälter nachrüstbar
1) Behälter: Polycarbonat
2) Behälter: Zink-Druckguss

Mindestdurchfluss-Diagramm (Für die Funktion des Ölers erforderlicher Durchfluss)
p2 = Sekundärdruck
qn = Nenndurchfluss


Durchflusscharakteristik
p1 = Betriebsdruck
p2 = Sekundärdruck
qn = Nenndurchfluss


Abmessungen
1) Halbautomatischer Kondensatablass
2) Vollautomatischer Kondensatablass


A1
A2
A5
A6
A7
B
C
D
D1
E
F
G
J
L
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
120
65,5
102,5
95,5
168
50
M30x1,5
40
27
G 1/4
G 1/4
G 1/8
G 1/8
G 1/8
120
65,5
102,5
95,5
168
50
M30x1,5
40
27
...A1
M
T2
T6
T7
W
W1






...G 1/8
3
8
6
8,5
206
35






...G 1/4
3
8
6
8,5
206
35









In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Ergänzungsprodukte
Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-01-24, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten