Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Filter-Druckregelventil, Serie NL1-FRE
▶ G 1/8 - G 1/4 ▶ Filterporenweite: 5 µm ▶ kältebeständig
 
Bauart 1-teilig, verblockbar
Bestandteile Filter, Druckregler
Nenndurchfluss Qn 950 l/min
Einbaulage senkrecht
Betriebsdruck min./max. 1,5 bar / 16 bar
Medium Druckluft
Mediums­temperatur min./max. -30°C / +50°C
Umgebungs­temperatur min./max. -30°C / +50°C
Reglertyp Membran-Druckregelventile
Reglerfunktion mit Sekundärentlüftung
Regelbereich min./max. 0,5 bar / 10 bar
Druckversorgung einseitig
Behältervolumen Filter 16 cm³
Filterelement wechselbar
Kondensatablass halbautomatisch, drucklos offen

Werkstoffe:
Gehäuse  Zink-Druckguss
Frontplatte  Acrylnitril-Butadien-Styrol
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Gewindebuchse  Zink-Druckguss
Behälter  Polycarbonat
Filtereinsatz  Polyethylen
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Dokumentation

Datenblatt

Herstellererklärung

Betriebsanleitung
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Max. Restölgehalt gemäß ISO 8573-4 am Ausgang: 5 mg/m³

 
Anschluss
Gewicht
Materialnummer
 
 
[kg]
 
G 1/8
0,334
G 1/4
Schutzkorb aus Metall für alle Polycarbonat-Behälter nachrüstbar
Nenndurchfluss Qn bei Sekundärdruck 6 bar und Δp = 1 bar

Druckkennlinie
p1 = Betriebsdruck; p2 = Sekundärdruck; q = Durchfluss


Durchflusscharakteristik
p1 = Betriebsdruck
p2 = Sekundärdruck
qn = Nenndurchfluss


Abmessungen
1) Halbautomatischer Kondensatablass
2) Vollautomatischer Kondensatablass


A1
A2
A3
A6
A7
B
C
D
E
G
J
K
L
M
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
G 1/8
40
62,5
102,5
165
M30x1,5
40
43,5
27
3
G 1/4
G 1/4
G 1/8
G 1/8
G 1/8
40
62,5
102,5
165
M30x1,5
40
43,5
27
3
...A1
O
R
T
T2
T6
T7
U
W
W1
Z


...G 1/8
38
5,4
8
8
6
8,5
18,5
203
44
24,5


...G 1/4
38
5,4
8
8
6
8,5
18,5
203
44
24,5





In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Ergänzungsprodukte
Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-01-24, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten