Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

PM7, Ausgleichskupplung mit Platte
 
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Dokumentation

Datenblatt
Materialnummer
KK
a1
a2
d1 h11
d6 H13
d7 H13
e1 H13
e2
h1
t2
H
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M10x1,25
60
37
20
6,6
11
36 ±0,15
23 ±0,15
15
7
24
M12x1,25
60
56
25
9
15
42 ±0,2
38 ±0,2
20
9
30
M16x1,5
80
80
30
11
18
58 ±0,2
58 ±0,2
20
11
32
M20x1,5
90
90
40
14
20
65 ±0,3
65 ±0,3
20
13
35
M27x2
90
90
40
14
20
65 ±0,3
65 ±0,3
20
13
35
M36x2
125
125
60
18
26
90 ±0,3
90 ±0,3
30
17
55
...Materialnummer
SW
Anzugsmoment des Kupplungszapfens Ma ± 5%
Axiales Spiel
Radiales Spiel
Werkstoff
Oberfläche
Gewicht


... 
 
[Nm]
min./max.
min./max.
 
 
[kg]


17
17
0,4 
Stahl
verzinkt
0,3


19
29
0,4 
Stahl
verzinkt
0,4


24
71
0,4 
Stahl
verzinkt
0,9


36
138
0,4 
Stahl
verzinkt
1,15


36
350
0,4 
Stahl
verzinkt
1,1


50
1080
0,4 
1,5 
Stahl
verzinkt
3,4





In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2012-10-23, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten