Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Wartungseinheit, 2-teilig, Serie AS5-ACD
▶ 3/4 NPTF - 1 NPTF ▶ Filterporenweite: 5 µm ▶ abschließbar ▶ für Vorhängeschloss ▶ mit Manometer
 
Bauart 2-teilig, verblockbar
Bestandteile Filterdruckregler, Öler
Nenndurchfluss Qn 12300 l/min
Einbaulage senkrecht
Betriebsdruck min./max. Siehe Tabelle unten
Medium Druckluft
Mediums­temperatur min./max. -10°C / +50°C
Umgebungs­temperatur min./max. -10°C / +50°C
Reglertyp Membran-Druckregelventile
Reglerfunktion mit Sekundärentlüftung
Regelbereich min./max. 0,5 bar / 8 bar
Druckversorgung einseitig
Behältervolumen Filter 87 cm³
Filterelement wechselbar
Kondensatablass Siehe Tabelle unten
Behältervolumen Öler 181 cm³
Befüllungsart manuelle Ölbefüllung
halbautomatische Ölbefüllung im laufenden Betrieb
Ölsorte HLP 68 (DIN 51 524 - ISO VG 68)
HLP 32 (DIN 51 524 - ISO VG 32)

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid
Frontplatte  Acrylnitril-Butadien-Styrol
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Gewindebuchse  Zink-Druckguss
Behälter  Polycarbonat
Schutzkorb  Polyamid
Filtereinsatz  Polyethylen
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Produkthighlights

Produkthighlights
Werkzeuge

Konfigurator
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Diese Pneumatikkomponente(n) mit NPTF- bzw. Inch-Gewindemaßen erhalten Sie ausschließlich bei unserer US-amerikanischen Vertriebsorganisation
Öldosierung bei 1000 l/min [Tropfen / min]: 1-2

 
Anschluss
Betriebsdruck
min./max.
Kondensatablass
Gewicht
Materialnummer
 
 
[bar]
 
[kg]
 
3/4 NPTF
1,5 / 16
halbautomatisch, drucklos offen
1,827
3/4 NPTF
1,5 / 16
vollautomatisch, drucklos offen
1,878
3/4 NPTF
0 / 16
vollautomatisch, drucklos geschlossen
1,878
1 NPTF
1,5 / 16
halbautomatisch, drucklos offen
1,827
1 NPTF
1,5 / 16
vollautomatisch, drucklos offen
1,878
1 NPTF
0 / 16
vollautomatisch, drucklos geschlossen
1,878
Nenndurchfluss Qn bei p1=6,3 bar und Δp = 1 bar

Öleransprechgrenze
p1 = Betriebsdruck; qn = Nenndurchfluss


Durchflusscharakteristik (Regelbereich p2: 0,5 - 8 bar)
p1 = Betriebsdruck
p2 = Sekundärdruck
qn = Nenndurchfluss


Abmessungen in inch
1) Kunststoffbehälter und -schutzkorb mit Sichtfenster
2) Halbautomatischer Kondensatablass
3) Vollautomatischer Kondensatablass
4) Anschluss für halbautomatische Ölbefüllung
5) Befestigungsmöglichkeit für Vorhängeschlösser; Bügel max. Ø 8


Abmessungen in inch
A1
A2
A3
A7
A8
B
C
D
E1
E2
G
H1
H2
3/4 NPTF
3/4 NPT
1/4 NPT
G 1/8
G 1/8
6,69
4,06
4,29
2,95
1,2
M50x1,5
9,84
10,47
1 NPTF
1 NPT
1/4 NPT
G 1/8
G 1/8
6,69
4,06
4,29
2,95
1,2
M50x1,5
9,84
10,47
...A1
H3
M
L1
L2
V
W






...3/4 NPTF
9,41
2,28
1,61
2,36
1,5
2,48






...1 NPTF
9,41
2,28
1,61
2,36
1,5
2,48









In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Ergänzungsprodukte
Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-03-19, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten