|
|
Filter-Druckregelventil, Serie AS5-FRE
▶ 3/4 NPTF - 1 NPTF ▶ Filterporenweite: 40 µm ▶ abschließbar ▶ für Vorhängeschloss
|
|
|
|
|
| Bauart |
1-teilig, verblockbar |
| Bestandteile |
Filter, Druckregler |
| Nenndurchfluss Qn |
14000 l/min |
| Einbaulage |
senkrecht |
| Betriebsdruck min./max. |
Siehe Tabelle unten |
| Medium |
Druckluft |
| Mediumstemperatur min./max. |
-10°C / +50°C |
| Umgebungstemperatur min./max. |
-10°C / +50°C |
| Reglertyp |
Membran-Druckregelventile |
| Reglerfunktion |
mit Sekundärentlüftung |
| Regelbereich min./max. |
0,5 bar / 10 bar |
| Druckversorgung |
einseitig |
| Behältervolumen Filter |
87 cm³ |
| Filterelement |
wechselbar |
| Kondensatablass |
Siehe Tabelle unten |
| Max. Eigenluftverbrauch |
1,5 l/min |
| Gehäuse |
Polyamid |
| Frontplatte |
Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Dichtungen |
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk |
| Gewindebuchse |
Zink-Druckguss |
| Behälter |
Polycarbonat |
| Schutzkorb |
Polyamid |
| Filtereinsatz |
Sinterbronze |
|
|
|
|
 |
| ■ |
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen. |
| ■ |
Diese Pneumatikkomponente(n) mit NPTF- bzw. Inch-Gewindemaßen erhalten Sie ausschließlich bei unserer US-amerikanischen Vertriebsorganisation |
|
|
3/4 NPTF
|
1,5 / 16
|
halbautomatisch, drucklos offen
|
0,99
|
|
|
3/4 NPTF
|
1,5 / 16
|
vollautomatisch, drucklos offen
|
1,041
|
|
|
3/4 NPTF
|
0 / 16
|
vollautomatisch, drucklos geschlossen
|
1,041
|
|
|
1 NPTF
|
1,5 / 16
|
halbautomatisch, drucklos offen
|
0,99
|
|
|
1 NPTF
|
1,5 / 16
|
vollautomatisch, drucklos offen
|
1,041
|
|
|
1 NPTF
|
0 / 16
|
vollautomatisch, drucklos geschlossen
|
1,041
|
|
Abmessungen in inch
|
3/4 NPTF
|
3/4 NPT
|
1/4 NPT
|
G 1/8
|
3,35
|
4,06
|
4,29
|
2,95
|
M50x1,5
|
9,84
|
10,47
|
1,61
|
2,36
|
|
1 NPTF
|
1 NPT
|
1/4 NPT
|
G 1/8
|
3,35
|
4,06
|
4,29
|
2,95
|
M50x1,5
|
9,84
|
10,47
|
1,61
|
2,36
|
|
...3/4 NPTF
|
2,28
|
1,5
|
2,48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
...1 NPTF
|
2,28
|
1,5
|
2,48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|