1) Basisventil mit Vorsteuerventil 2) Basisventil ohne Vorsteuerventil 3) Schutzart: IP 65 4) Elektr. Anschluss: Stecker, ISO 15217, Form C 5) ATEX optional Nenndurchfluss Qn bei p1=6,3 bar und Δp = 1 bar
Durchflusscharakteristik,
1 → 2
p2 = Sekundärdruck qn = Nenndurchfluss
Rückentlüftung,
2 → 3
p2 = Sekundärdruck qn = Nenndurchfluss
Abmessungen in inch,
Fig. 1: 3/2-Wegeventil ohne Vorsteuerventil mit Anschlussbild für Serie DO16
A1 = Eingang A2 = Ausgang
A3 = Entlüftungsanschluss
1)
Anschlussbild für Vorsteuerventil DO16
Abmessungen in inch
A1
A2
A3
B
C
D
F
M
3/4 NPTF
3/4 NPT
3/8 NPT
2,48
2,91
3,15
3,9
1,67
1 NPTF
1 NPT
3/8 NPT
2,48
2,91
3,15
3,9
1,67
Abmessungen in inch,
Fig. 3: 3/2-Wegeventil mit Vorsteuerventil und Anschluss für Leitungsdose