Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Befülleinheit, elektrisch betätigt, Serie AS5-SSU
▶ 3/4 NPTF - 1 NPTF ▶ Rohranschluss ▶ ATEX optional
 
Bestandteile 3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, Befüllventil
Bauart Sitzventil, verblockbar
Betriebsdruck min./max. 2,5 bar / 10 bar
Medium Druckluft
Mediums­temperatur min./max. -10°C / +50°C
Umgebungs­temperatur min./max. -10°C / +50°C
Vorsteuerung intern
Dichtprinzip weich dichtend
Max. Partikelgröße 25 µm
Schutzart , mit Stecker IP 65
Einschaltdauer 100 %

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid
Frontplatte  Acrylnitril-Butadien-Styrol
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Gewindebuchse  Zink-Druckguss
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Konfigurator
Dokumentation

Datenblatt

Betriebsanleitung
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Baut den Druck in Pneumatikanlagen langsam auf, d.h. schlagartiger Druckaufbau bei Wiederinbetriebnahme nach Netzdruckausfall bzw. NOT-AUS Schaltung wird verhindert. Dadurch keine gefährlichen, ruckartigen Zylinderbewegungen.
ATEX optional: Die ATEX Kennzeichnung hängt von dem gewähltem Vorsteuerventil ab.
Diese Pneumatikkomponente(n) mit NPTF- bzw. Inch-Gewindemaßen erhalten Sie ausschließlich bei unserer US-amerikanischen Vertriebsorganisation

Betriebsspannung
Leistungs­aufnahme
Einschalt­leistung
Halte­leistung
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
 
 
W
VA
VA
VA
VA
24 V
-
-
2
-
-
-
-
-
110 V
110 V
-
2,2
1,6
1,6
1,4
-
220 V
230 V
-
2,2
1,6
1,6
1,4


 
 
Anschluss
Entlüftung
Betriebsspannung
Qn
Gewicht
Abb.
Materialnummer
 
 
 
 
DC
AC 50 Hz
AC 60 Hz
 
1▶2
2▶3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[l/min]
[kg]
 
 
3/4 NPTF
3/8 NPTF
24 V
-
-
8750
8750
3700
0,924
Fig. 3
3/4 NPTF
-
110 V
110 V
3/4 NPTF
-
220 V
230 V
1 NPTF
24 V
-
-
1 NPTF
-
110 V
110 V
1 NPTF
-
220 V
230 V
-
3/4 NPTF
3/8 NPTF
-
-
-
8750
8750
3700
0,895
Fig. 2
1 NPTF
0,895
Fig. 2
3/4 NPTF
0,889
Fig. 1
1 NPTF
0,889
Fig. 1
...Materialnummer
Bem.
... 
 
... 
 
2)
2)
2)
2); 5)
2); 5)
2); 5)
3); 5)
3); 5)
4)
4)
1) mit Verstellschutz für Stellschraube
2) Basisventil mit Vorsteuerventil
3) Basisventil ohne Vorsteuerventil, mit CNOMO-Anschlussplatte
4) Basisventil ohne Vorsteuerventil
5) ATEX optional
Nenndurchfluss Qn bei p1=6,3 bar und Δp = 1 bar

Sekundärdruckverlauf bei Befüllung
Befüllung einstellbar
1) Vollständig geöffnet
p2 = Sekundärdruck
t = Befüllzeit


Durchflusscharakteristik
p2 = Sekundärdruck; qn = Nenndurchfluss


Abmessungen in inch,  Fig. 1: Befülleinheit ohne Vorsteuerventil mit Anschlussbild für Serie DO16
A1 = Eingang
A2 = Ausgang
A3 = Entlüftungsanschluss
1) Stellschraube für Befüllzeit


Abmessungen in inch
A1
A2
A3
B
C
D
F
K
M




3/4 NPTF
3/4 NPT
3/8 NPT
6,69
4,06
4,29
4,92
4,07
2,28




1 NPTF
1 NPT
3/8 NPT
6,69
4,06
4,29
4,92
4,07
2,28





Abmessungen in inch,  Fig. 2: Befülleinheit mit Adapterplatte für Vorsteuerventil Serie DO30
A1 = Eingang
A2 = Ausgang
A3 = Entlüftungsanschluss
1) Adapterplatte mit CNOMO-Anschlussbild für Vorsteuerventil DO30
2) Stellschraube für Befüllzeit


Abmessungen in inch
A1
A2
A3
B
C
D
E1
F
K
M
N
Q

3/4 NPTF
3/4 NPT
3/8 NPT
6,69
4,06
4,29
0,56
4,92
4,07
2,28
M4
0,83

1 NPTF
1 NPT
3/8 NPT
6,69
4,06
4,29
0,56
4,92
4,07
2,28
M4
0,83


Abmessungen in inch,  Fig. 3: Befülleinheit mit Vorsteuerventil und Anschluss für Leitungsdose
A1 = Eingang
A2 = Ausgang
A3 = Entlüftungsanschluss
1) Anschluss für Leitungsdose nach ISO 15217 (Form C)
2) Handhilfsbetätigung
3) Stellschraube für Befüllzeit


Abmessungen in inch
A1
A2
A3
B
C
D
E1
F
K
M



3/4 NPTF
3/4 NPT
3/8 NPT
6,69
4,06
4,29
0,99
4,92
4,07
2,28



1 NPTF
1 NPT
3/8 NPT
6,69
4,06
4,29
0,99
4,92
4,07
2,28






In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Ergänzungsprodukte
Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-03-19, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten