Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Filter, Serie MU1-FLS
▶ G 1 1/2 - G 2 ▶ Filterporenweite: 8 - 60 µm
 
Bauart Standard-Filter
Einbaulage senkrecht
Betriebsdruck min./max. Siehe Tabelle unten
Medium Druckluft
Mediums­temperatur min./max. -10°C / +60°C
Umgebungs­temperatur min./max. -10°C / +60°C
Behältervolumen Filter 300 cm³
Filterelement wechselbar
Kondensatablass Siehe Tabelle unten

Werkstoffe:
Gehäuse  Zink-Druckguss
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Filtereinsatz  Polyethylen
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Befestigung über 2 Durchgangsbohrungen im Gehäuse
Max. Restölgehalt gemäß ISO 8573-4 am Ausgang: 10 mg/m³
Feste Verunreinigung der Druckluft am Ausgang nach ISO 8573-1: Klasse 7

 
Anschluss
Qn
Betriebsdruck min./max.
Kondensatablass
Behälter
Schutzkorb
Materialnummer
 
 
[l/min]
 
 
 
 
 
G 1 1/2
30000
0 / 16
manuell
Polycarbonat 
Stahl
G 2
0 / 16
manuell
Polycarbonat 
-
G 2
1,5 / 12
vollautomatisch, drucklos offen
Zink-Druckguss 
-
G 2
1,5 / 12
vollautomatisch, drucklos offen
Zink-Druckguss 
-
...Materialnummer
Filterporenweite
Gewicht
... 
 
[kg]
8
3,5
60
60
8
Nenndurchfluss Qn bei Sekundärdruck 6 bar und Δp = 1 bar
Schutzkorb aus Metall für alle Polycarbonat-Behälter nachrüstbar

Durchflusscharakteristik
p2 = Sekundärdruck
qn = Nenndurchfluss


Abmessungen
1) Manueller Kondensatablass 2) Vollautomatischer Kondensatablass


Materialnummer
A1
A2
A7
B ±7
D ±7
E ±7
H
I
J1
J3
T2
T7
G 1 1/2
G 1 1/2
G 1/8
150
383
424
120
10,5
131
50
24
8,5
G 2
G 2
G 1/8
150
400,5
452
120
10,5
131
50
24
8,5
G 2
G 2
G 1/8
150
400,5
452
120
10,5
131
50
24
8,5
G 2
G 2
G 1/8
150
400,5
452
120
10,5
131
50
24
8,5
...Materialnummer
V ±5
W ±7









41
441,5









41
464,5









41
464,5









41
464,5












In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-05-07, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten