Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

3/2-Wegeventil, pneumatisch betätigt, Serie AS2-SOV
▶ G 1/4 - G 3/8 ▶ Rohranschluss ▶ ATEX geeignet
 
ATEX II 2G2D T4 X
Bauart Sitzventil, verblockbar
Betriebsdruck min./max. 2 bar / 16 bar
Medium Druckluft
Mediums­temperatur min./max. -10°C / +50°C
Umgebungs­temperatur min./max. -10°C / +50°C
Dichtprinzip weich dichtend
Steuer­druck
min./max.
2,5 bar / 16 bar

Werkstoffe:
Gehäuse  Polyamid
Frontplatte  Acrylnitril-Butadien-Styrol
Dichtungen  Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Gewindebuchse  Zink-Druckguss
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Werkzeuge

Konfigurator
Dokumentation

Datenblatt

Herstellererklärung

Betriebsanleitung
Technische Bemerkungen
Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumstemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.
Bei der Wandmontage ist ein kurzer Schalldämpfer erforderlich (siehe Zubehör z. B. R412004817).

 
Anschluss
Entlüftung
Qn
Gewicht
Materialnummer
 
 
 
 
1▶2
2▶3
 
 
 
 
 
[l/min]
[kg]
 
G 1/4
G 1/4
2000
2000
380
0,219
G 3/8
Nenndurchfluss Qn bei p1=6,3 bar und Δp = 1 bar

Durchflusscharakteristik
p2 = Sekundärdruck
qn = Nenndurchfluss


Rückentlüftung
p2 = Sekundärdruck
qn = Nenndurchfluss


Steuerdruckkennlinie
Minimaler Steuerdruck in Abhängigkeit vom Betriebsdruck
PS = Steuerdruck
PB = Betriebsdruck


Abmessungen
A1 = Eingang
A2 = Ausgang
A3 = Entlüftungsanschluss
A5 = Steueranschluss


Materialnummer
A1
A2
A3
A5
B
C
D
E1
F
M

G 1/4
G 1/4
G 1/4
G 1/8
52
59
65
17
67
34

G 3/8
G 3/8
G 1/4
G 1/8
52
59
65
17
67
34




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-03-18, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten