Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Duo-Kunststoffschlauch, Serie TU2
▶ Ø 4 - 10 mm ▶ Betriebsdruck max. bei 20 °C: 10 bar
 
Betriebsdruck max. bei 20 °C 10 bar
Umgebungs­temperatur min./max. -30°C / +80°C

Werkstoffe:
Druckluftschlauch  Polyester-Polyurethan
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Dokumentation

Datenblatt
Schlauchdurchmesser
Außen
Wandstärke
Biegeradius min.
bei 20 °C
Gewicht
Farbe
Länge
Materialnummer
[mm]
[mm]
[mm]
[kg/m]
 
[m]
 
4
0,75
12
0,018
Blauschwarz
25
100
6
1,05
18
0,04
Blauschwarz
25
100
8
1,15
30
0,06
Blauschwarz
25
100
10
1,25
45
0,084
Blauschwarz
25
100



In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2012-10-26, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten