Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Manometer, Serie PG1-SAS-ADJ
▶ Anschluss hinten ▶ mit einstellbarer Arbeitsbereich-Anzeige ▶ Farbe Hintergrund: Schwarz ▶ Skalenfarben: Weiß / Grau ▶ Sichtscheibe: Polystyrol ▶ Einheiten: bar / psi ▶ ATEX zertifiziert
 
ATEX II 2G2D T4 X
Bauart Rohrfedermanometer
Normierung EN 837-1
Einheit Hauptskala (aussen) bar
Einheit Nebenskala (innen) psi
Umgebungs­temperatur min./max. -40°C / +60°C
Medium Druckluft
Arbeitsbereich Arbeitsbereich-Anzeige einstellbar
Farbe Zeiger Weiß
Farbe Hauptskala (außen) Weiß
Farbe Nebenskala (innen) Grau
Farbe Arbeitsbereich-Anzeige Rot / Grün
Güteklasse 2,5

Werkstoffe:
Gehäuse  Acrylnitril-Butadien-Styrol
Gewinde  Messing
Sichtscheibe  Polystyrol
Dichtung  Polytetrafluorethylen
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Dokumentation

Datenblatt

Herstellererklärung
 
Druckluft­anschluss
Nenn­durchmesser
Einsatzbereich
Anzeigenbereich
Betriebsdruck
Skalenwert
Gewicht
Materialnummer
 
 
[mm]
[bar]
[bar]
[bar]
 
[kg]
 
G 1/4
50
0 - 1,2
0 - 1,6
0 / 1,6
0,05
0,1
0 - 2
0 - 2,5
0 / 2,5
0,1
0 - 3,2
0 - 4
0 / 4
0,1
0 - 4
0 - 6
0 / 6
0,2
0 - 8
0 - 10
0 / 10
0,2
0 - 12
0 - 16
0 / 16
0,5

Abmessungen
1) montierte Dichtung


Druckluft­anschluss G
Nenn­durchmesser
Ø A
B
C
D
E
F
SW



G 1/4
50
49
47,5
26,5
13
7,2
3,7
14






In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2012-10-26, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten