Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Leitungsdosen, Serie CN1
▶  Leitungsdose, Form C Industrie
 
Umgebungs­temperatur min./max. -20°C / +80°C
Schutzart IP 65
Anzugsmoment der Befestigungsschraube 0,4 Nm
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Dokumentation

Datenblatt
 
Kabelverschraubung
Betriebsspannung
Kontaktbelegung
Kabelabgang
Schutzbeschaltung
Materialnummer
 
 
DC
AC
 
 
 
 
 
 
[V]
[V]
 
 
 
 
M12x1,5
110
-
2+E
-
-
M16x1,5
24
24
2+E
gewinkelt 90°
Z-Diode
...Materialnummer
Anzahl der Steckmöglichkeiten 1
Statusanzeige LED
Gehäusefarbe
Gewicht
Abb.
Bem.
... 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
 
[kg]
 
 
2 Positionen à 180°
-
Schwarz
0,12
Fig. 1
1); 2)
4 Positionen à 90°
Gelb
Transparent
0,012
Fig. 2
-
1) Flachdichtung
2) Dichtung: Naturkautschuk / Butadien-Kautschuk

Fig. 1


Fig. 2




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-04-11, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten