Bosch Rexroth
www.boschrexroth.com
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Sitemap Sitemap   Warenkorb Warenkorb  

Leitungsdosen, Serie CN1
▶  Leitungsdose, Form B Industrie
 
Umgebungs­temperatur min./max. -25°C / +40°C
Schutzart IP 65
Kabelverschraubung M16x1,5
Anzugsmoment der Befestigungsschraube 0,4 Nm
Suche im Katalog
Suchen

Erweiterte Suche
Zubehör

Zubehör
Dokumentation

Datenblatt
Technische Bemerkungen
Aus Sicherheitsgründen ist ein ordnungsgemäßes, zentrisches Aufstecken der Leitungsdose notwendig.

 
Betriebsspannung
Strom, max.
Kontaktbelegung
Kabelabgang
Schutzbeschaltung
anschließbarer Kabel-Ø min./max.
Materialnummer
 
DC
AC
 
 
 
 
 
 
 
[V]
[V]
[A]
 
 
 
[mm]
 
300
-
10
2+E
gewinkelt 90°
-
4 / 8
24
24
-
2+E
gewinkelt 90°
Z-Diode
4 / 8
-
110
-
2+E
gewinkelt 90°
Varistor
4 / 8
230
...Materialnummer
Anzahl der Steckmöglichkeiten 1
Statusanzeige LED
Gehäusefarbe
Gewicht
Abb.
Bem.
... 
 
 
 
 
 
 
... 
 
 
 
[kg]
 
 
2 Positionen à 180°
-
Schwarz
0,02
Fig. 1
1); 3)
2 Positionen à 180°
Gelb
Transparent
0,02
Fig. 2
2); 4)
2 Positionen à 180°
Rot
Transparent
0,02
Fig. 2
1); 4)
2); 4)
1) Profildichtung
2) Flachdichtung
3) Dichtung: Naturkautschuk / Butadien-Kautschuk
4) Dichtung: Silikonkautschuk

Fig. 1


Fig. 2




In Ihrem Browser ist JavaScript nicht aktiviert.
Es kann deshalb zu funktionalen Einschränkungen kommen.




Fett markierte Materialnummern sind ab Zentrallager Deutschland verfügbar, Detailinformationen siehe Warenkorb
Pneumatik-Katalog, Online-Version, Stand 2013-04-11, © Bosch Rexroth AG, Änderungen vorbehalten