|
|
Ammortizzatori industriali, Serie SA1-MC
▶ Ammortizzamento: autocompensante ▶ Guarnizione per asta pistone: Anello a labbro ▶ Filettatura di fissaggio: M6x0,5 - M12x1 ▶ Assorbimento di energia/corsa max.: 1 - 14 Nm
|
|
|
|
|
| Temperatura ambiente min./max. |
-20°C / +80°C |
| Velocità di collisione min./max. |
Vedere tabella sottostante |
| Fluido |
Olio |
| Fissaggio |
Flangia di fissaggio |
| canna del cilindro |
acciaio, nitrocarburazione in bagni di sale |
| Asta pistone |
acciaio inox, rettificato e temprato |
| Flangia di fissaggio |
acciaio, nitrocarburazione in bagni di sale |
|
|
|
|
 |
|
|
SA1-MC
|
5
|
0,8 / 2,8
|
2 / 5
|
1
|
3000
|
|
|
5
|
1,5 / 4
|
2 / 5
|
1
|
3000
|
|
|
5
|
0,5 / 4
|
2 / 5
|
1,5
|
4000
|
|
|
5
|
0,8 / 6
|
2 / 5
|
1,5
|
4000
|
|
|
8
|
1,3 / 5,3
|
3,6 / 8
|
10
|
24000
|
|
|
8
|
4,3 / 20
|
3,6 / 8
|
10
|
24000
|
|
|
8
|
16,5 / 47
|
3,6 / 8
|
10
|
24000
|
|
|
10
|
0,5 / 1,8
|
3,5 / 7
|
14
|
30000
|
|
|
10
|
1,5 / 7,7
|
3,5 / 7
|
14
|
30000
|
|
|
10
|
5 / 57
|
3,5 / 7
|
14
|
30000
|
|
|
|
0,9 / 1,6
|
M6x0,5
|
0,02
|
Fig. 1
|
1); 3)
|
1
|
|
|
0,7 / 1,2
|
M6x0,5
|
0,02
|
Fig. 1
|
1); 3)
|
|
|
0,9 / 2,5
|
M8x1
|
0,03
|
Fig. 2
|
2); 4)
|
|
|
0,7 / 1,9
|
M8x1
|
0,03
|
Fig. 2
|
2); 4)
|
|
|
1,9 / 3,9
|
M10x1
|
0,05
|
Fig. 3
|
2); 4)
|
|
|
1 / 2,2
|
M10x1
|
0,05
|
Fig. 3
|
2); 4)
|
|
|
0,7 / 1,1
|
M10x1
|
0,05
|
Fig. 3
|
2); 4)
|
|
|
3,5 / 5
|
M12x1
|
0,06
|
Fig. 4
|
2); 4)
|
|
|
1,9 / 4,3
|
M12x1
|
0,06
|
Fig. 4
|
2); 4)
|
|
|
0,7 / 2,4
|
M12x1
|
0,06
|
Fig. 4
|
2); 4)
|
|
|
SA1-MC
|
M6x0,5
|
2
|
5
|
4
|
5
|
2
|
2
|
5
|
10
|
27
|
|
|
SA1-MC
|
M6x0,5
|
2
|
5
|
4
|
5
|
2
|
2
|
5
|
10
|
27
|
|
|
SA1-MC
|
20
|
10
|
5
|
M3x10
|
4
|
14
|
2
|
2
|
|
|
|
|
SA1-MC
|
20
|
10
|
5
|
M3x10
|
4
|
14
|
2
|
2
|
|
|
|
|
SA1-MC
|
M8x1
|
2,3
|
6,5
|
6
|
6
|
2,5
|
3
|
5
|
11,5
|
30
|
|
|
SA1-MC
|
M8x1
|
2,3
|
6,5
|
6
|
6
|
2,5
|
5
|
5
|
11,5
|
30
|
|
|
SA1-MC
|
25
|
15
|
M4x12
|
5,5
|
18
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
SA1-MC
|
25
|
15
|
M4x12
|
5,5
|
18
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
SA1-MC
|
M10x1
|
3
|
8,4
|
4,5
|
10
|
2,5
|
3
|
8
|
14,5
|
44,5
|
|
|
SA1-MC
|
M10x1
|
3
|
8,4
|
4,5
|
10
|
2,5
|
3
|
8
|
14,5
|
44,5
|
|
|
SA1-MC
|
M10x1
|
3
|
8,4
|
4,5
|
10
|
2,5
|
3
|
8
|
14,5
|
44,5
|
|
|
SA1-MC
|
25
|
14
|
M4x20
|
3
|
16
|
2
|
|
|
|
|
|
|
SA1-MC
|
25
|
14
|
M4x20
|
3
|
16
|
2
|
|
|
|
|
|
|
SA1-MC
|
25
|
14
|
M4x20
|
3
|
16
|
2
|
|
|
|
|
|
|
SA1-MC
|
M12x1
|
4
|
10
|
6
|
12
|
2,5
|
4
|
10
|
18,5
|
52
|
|
|
SA1-MC
|
M12x1
|
4
|
10
|
6
|
12
|
2,5
|
4
|
10
|
18,5
|
52
|
|
|
SA1-MC
|
M12x1
|
4
|
10
|
6
|
12
|
2,5
|
4
|
10
|
18,5
|
52
|
|
|
SA1-MC
|
32
|
16
|
1
|
M5x20
|
0,6
|
20
|
2
|
|
|
|
|
|
SA1-MC
|
32
|
16
|
1
|
M5x20
|
0,6
|
20
|
2
|
|
|
|
|
|
SA1-MC
|
32
|
16
|
1
|
M5x20
|
0,6
|
20
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|