Valvola riduttrice di pressione ad alta precisione, Serie PR1-RGP
▶ G 3/8 - G 1/2 ▶ Qn=5600 l/min ▶ Azionamento: pneumatico ▶ resistente al freddo
Posizione di montaggio
A piacere
Pressione di esercizio min/max
0,5 bar / 16 bar
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min./max.
-35°C / +60°C
Temperatura ambiente min./max.
-35°C / +60°C
Tipo di riduttore
Riduttori di pressione a membrana
Funzione del riduttore
Con scarico secondario
Campo di regolazione min./max.
0,05 bar / 10 bar
Alimentazione di pressione
unilaterale
Pressione di pilotaggio, max.
10 bar
Max. Consumo d'aria proprio
6 l/min
Corpo
Pressofuso di zinco
guarnizioni
gomma cloroprene
■
Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C.
■
Scarico secondario (≤ 10 mbar al di sopra della pressione impostata)
■
Prefiltraggio consigliato: 0,01 µm
G 3/8
G 3/8
G 3/8
G 1/4
G 1/8
82
43,5
65,5
108
47
3
54
4
17
G 1/2
G 1/2
G 3/8
G 1/4
G 1/8
82
43,5
65,5
108
47
3
54
4
17
...G 3/8
16
30
51
...G 1/2
16
30
51
Nel suo Browser non è attivato JavaScript. Possono verificarsi perciò limitazioni nelle funzioni.